Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλήρως συναρμολογούμενο κανάλι DLP 2 τμημάτων, 2 καλύμματα 65mm, 50x150mm. Λευκό

DLP ΚΑΝΑΛΙΑ MONOBLOC Legrand

Πλήρως συναρμολογούμενο κανάλι DLP 2 τμημάτων, 2 καλύμματα 65mm, 50x150mm. Λευκό

ΚΩΔ. 010427 EAN. 3245060104276

Το πλήρως συναρμολογημένο DLP κανάλι προσφέρει διανομή, προστασία και έξοδο διαφόρων καλωδίων σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση (καλώδιο τροφοδοσίας ή/και καλώδιο δεδομένων)

Εγγύηση 2 χρόνια
28,77 € / 1 m
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 150 mm
Depth 50 mm
Length 2000 mm
Number of covers 2
Covers supplied with the product Yes
Cover width 1 65 mm
Cover width 2 65 mm
Symmetric Yes
Construction type rectangular Yes
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
Construction rear wall (inner side) Perforated
With protective foil Yes
Number of plug-in partitions 2
With duct connector No
Bottom perforation Yes
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No
Useful cross section 6120 mm²
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
2 έντυπα
PEP
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Πιστοποιητικό
NF 004-601796A (0.42 Mo)