-
Rated voltage
-
Rated voltage
-
Release characteristic
-
Number of poles (total)
-
Number of poles (total)
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated fault current
-
Number of protected poles
-
Number of protected poles
-
Rated fault current
-
Rated fault current
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Leakage current type
-
Leakage current type
-
Leakage current type
-
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009
-
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2
-
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1
-
Surge current capacity
-
Surge current capacity
-
With interlocking device
-
Frequency
-
Current limiting class
-
Current limiting class
-
Flush-mounted installation
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Pollution degree
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Anti-nuisance tripping version
-
Anti-nuisance tripping version
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of protection (IP)
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/411233-LEGRAND-1000.jpg)
Ρελέ διαρροής DX3 -4P-10A-30MA. Με Ενσωματωμένη ΑυτόματηΑσφάλεια
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/411234-LEGRAND-1000.jpg)
Ρελέ διαρροής DX3 -4P-16A-30MA. Με Ενσωματωμένη ΑυτόματηΑσφάλεια
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/411235-LEGRAND-1000.jpg)
Ρελέ διαρροής DX3 -4P-20A-30MA. Με Ενσωματωμένη ΑυτόματηΑσφάλεια
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/411236-LEGRAND-1000.jpg)
Ρελέ διαρροής DX3 -4P-25A-30MA. Με Ενσωματωμένη ΑυτόματηΑσφάλεια
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-411237-WEB-R.jpg)
Ρελέ διαρροής DX3 -4P-32A-30MA. Με Ενσωματωμένη ΑυτόματηΑσφάλεια
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/411185-LEGRAND-1000.jpg)
RCBO DX3 6000A 4P 10A καμπύλη C AC 30mA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/411186-LEGRAND-1000.jpg)
RCBO DX3 6000A 4P 16A καμπύλη C AC 30mA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/411187-LEGRAND-1000.jpg)
RCBO DX3 6000A 4P 20A καμπύλη C AC 30mA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/411188-LEGRAND-1000.jpg)
RCBO DX3 6000A 4P 25A καμπύλη C AC 30mA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-411189-WEB-R.jpg)
RCBO DX3 6000A 4P 32A καμπύλη C AC 30mA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/411098-LEGRAND-1000.jpg)
Ρελέ διαρροής DX3 με ασφάλεια 1P+NR C40- 6000A HPI 30MA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/411097-LEGRAND-1000.jpg)
Ρελέ διαρροής DX3 με ασφάλεια 1P+NR C32- 6000A HPI 30MA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/411096-LEGRAND-1000.jpg)
Ρελέ διαρροής DX3 με ασφάλεια 1P+NR C25- 6000A HPI 30MA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-411095-WEB-R.jpg)
Ρελέ διαρροής DX3 με ασφάλεια 1P+NR C20- 6000A HPI 30MA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/411094-LEGRAND-1000.jpg)
Ρελέ διαρροής DX3 με ασφάλεια 1P+NR C16- 6000A HPI 30MA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-411084-WEB-R.jpg)
Αυτόματη ασφάλεια-Ρελέ διαρροής DX3 με ασφάλεια 2P Α 20Α-300M
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/411092-LEGRAND-1000.jpg)
Ρελέ διαρροής DX3 με ασφάλεια 1P+NR C10- 6000A HPI 30MA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-411083-WEB-R.jpg)
Ρελέ διαρροής DX3 με Θερμομαγνητική Προστασία Συνδυασμός διακόπτη διαρροής και αυτόματης ασφάλειας.
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-411081-WEB-R.jpg)
Ρελέ διαρροής DX3 με Θερμομαγνητική Προστασία Συνδυασμός διακόπτη διαρροής και αυτόματης ασφάλειας.
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-411043-WEB-R.jpg)
Αυτόματη ασφάλεια-Ρελέ διαρροής DX3 με ασφάλεια 2P Α 16Α-10M
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-411063-WEB-R.jpg)
Αυτόματη ασφάλεια-Ρελέ διαρροής DX3 με ασφάλεια 2P Α 25Α-30M
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-411064-WEB-R.jpg)
Αυτόματη ασφάλεια-Ρελέ διαρροής DX3 με ασφάλεια 2P Α 32Α-30M
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-411065-WEB-R.jpg)
Αυτόματη ασφάλεια-Ρελέ διαρροής DX3 με ασφάλεια 2P Α 40Α-30M
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-411062-WEB-R.jpg)
Αυτόματη ασφάλεια-Ρελέ διαρροής DX3 με ασφάλεια 2P Α 20Α-30M
χωρίς ΦΠΑ