Μοτέρ τηλεχειρισμού 230V για DMX³ 2500 και 4000
χωρίς ΦΠΑ
Web Server για απομακρυσμένη διαχείριση ενέργειας για 10 διευθύνσεις MODBUS ή 10 μετρητές παλμών
χωρίς ΦΠΑ
Πηνείο έλλειψης τάσης 230V για DMX³ 2500 και 4000
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα μεταγωγής Για DMX³ 6300 σε οριζόντιαή κάθετη διάταξη
χωρίς ΦΠΑ
DMX³ 2500 σετ σύνδεσης 6 επίπεδων ακροδεκτών για 3P διακόπτες
χωρίς ΦΠΑ
Πηνείο ζεύξης 230V για DMX³ 2500 και 4000
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ Aπεικόνιση κατάστασης σε δίκτυο
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα Mηχανικής Mανδάλωσης Μηχανική μανδάλωση για 2 πηγές.
χωρίς ΦΠΑ
Μετρητής χειρισμών για DMX³ 2500 και 4000
χωρίς ΦΠΑ
DMX³ 4000 εξάρτημα σύνδεσης επίπεδων ακροδεκτών για 4P διακόπτες
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα Mηχανικής Mανδάλωσης Καλώδιο μανδάλωσης (ντίζα) 2600 mm.
χωρίς ΦΠΑ
Τροφοδοτικό ράγας 24v- 15w
χωρίς ΦΠΑ
Πηνείο εργασίας 230V για DMX³ 2500 και 4000
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα σύνδεσης για DMX³ από 630 έως 1600 Α
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα μεταγωγής για διακόπτες DMX³ 2500
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα μεταγωγής για διακόπτες DMX³ 4000
χωρίς ΦΠΑ
Επαφή ετοιμότητας ζεύξης για DMX³ 2500 και 4000
χωρίς ΦΠΑ
DMX3 1600 πηνείο έλλειψης τάσης κατάλληλο για DMX³ από 630 έως 1600Α
χωρίς ΦΠΑ
DMX3 1600 σετ ακροδεκτών πρόσθιαςσύνδεσης3P κατάλληλο για DMX³ από 630 έως 1600Α
χωρίς ΦΠΑ
Μονοφασικό τροφοδοτικό ρεύματος ράγας - 24 V= - 21,5 W - 0,9 A
χωρίς ΦΠΑ
DMX3 1600 στοιχείο 6 βοηθητικών επαφών για DMX³ από 630 έως 1600Α
χωρίς ΦΠΑ
DMX³ 4000 εξάρτημα σύνδεσης επίπεδων ακροδεκτών για 3P διακόπτες
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα Mηχανικής Mανδάλωσης Καλώδιο μανδάλωσης (ντίζα) 3600 mm.
χωρίς ΦΠΑ
DMX³ 2500 σετ σύνδεσης 6 κάθετων ακροδεκτών για 3P διακόπτες
χωρίς ΦΠΑ