-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Number of contacts as change-over contact
-
Type of switch drive
-
Number of contacts as change-over contact
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Rated control supply voltage DC
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Voltage type for actuating
-
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
-
Built as switching-on coil
-
Type of electric connection
-
Type of electric connection
-
Built as switch-off coil
-
Suitable for power circuit breaker
-
Mounting method
-
Delayed
-
Suitable for off-load switch
-
Suitable for motor safety switch
-
Suitable for overload relay
Μοτέρ τηλεχειρισμού 230V για DMX³ 2500 και 4000
χωρίς ΦΠΑ
Πηνείο έλλειψης τάσης 230V για DMX³ 2500 και 4000
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα μεταγωγής Για DMX³ 6300 σε οριζόντιαή κάθετη διάταξη
χωρίς ΦΠΑ
DMX³ 2500 σετ σύνδεσης 6 επίπεδων ακροδεκτών για 3P διακόπτες
χωρίς ΦΠΑ
Πηνείο ζεύξης 230V για DMX³ 2500 και 4000
χωρίς ΦΠΑ
Μετρητής χειρισμών για DMX³ 2500 και 4000
χωρίς ΦΠΑ
DMX³ 4000 εξάρτημα σύνδεσης επίπεδων ακροδεκτών για 4P διακόπτες
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα Mηχανικής Mανδάλωσης Καλώδιο μανδάλωσης (ντίζα) 2600 mm.
χωρίς ΦΠΑ
Πηνείο εργασίας 230V για DMX³ 2500 και 4000
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα μεταγωγής για διακόπτες DMX³ 2500
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα μεταγωγής για διακόπτες DMX³ 4000
χωρίς ΦΠΑ
Επαφή ετοιμότητας ζεύξης για DMX³ 2500 και 4000
χωρίς ΦΠΑ
DMX³ 4000 εξάρτημα σύνδεσης επίπεδων ακροδεκτών για 3P διακόπτες
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα Mηχανικής Mανδάλωσης Καλώδιο μανδάλωσης (ντίζα) 3600 mm.
χωρίς ΦΠΑ
DMX³ 2500 σετ σύνδεσης 6 κάθετων ακροδεκτών για 3P διακόπτες
χωρίς ΦΠΑ
DMX³ 4000 εξάρτημα σύνδεσης κάθετων ακροδεκτών για 4P διακόπτες
χωρίς ΦΠΑ
DMX³ 2500 σετ σύνδεσης 4 κάθετων ακροδεκτών για 4P διακόπτες
χωρίς ΦΠΑ
Πρόσθετη βοηθητική επαφή για DMX³ 2500 και 4000
χωρίς ΦΠΑ
DMX³ εξαρτήματα σύνδεσης . Σετ ακροδεκτών για DMX³ 2500
χωρίς ΦΠΑ
DMX³ 4000 εξάρτημα σύνδεσης κάθετων ακροδεκτών για 3P διακόπτες
χωρίς ΦΠΑ