-
Cover model
-
Type of accessory/spare part
-
Type of handle
-
Version as glazed door
-
Version as glazed door
-
Type of covering
-
Accessory
-
Toggle
-
Material
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Housing material
-
Spare part
-
Padlock locking
-
Type of door
-
Espagnolette locking (3-point locking)
-
Type of closure
-
Transparent cover/door
-
With lock
-
Model
-
Degree of protection (NEMA)
-
Signal passing door
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
With mounting plate
-
Inner depth
-
Earthing terminal block
-
Neutral terminal block
-
Surface finishing
-
DIN-rail
-
Extension possible
-
Built-in width
-
Built-in height
-
Built-in height
-
Built-in height
-
Built-in height
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Fitted with rainproof plate protection
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-401679-WEB-R.jpg)
XL3 125 -Εξωτερικός επίτοιχος πίνακας 4x18με κλέμμεςΧρώμα: Λευκό RAL 9003.
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-401678-WEB-R.jpg)
XL3 125 -Εξωτερικός επίτοιχος πίνακας 3x18με κλέμμεςΧρώμα: Λευκό RAL 9003.
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-401677-WEB-R.jpg)
XL3 125 -Εξωτερικός επίτοιχος πίνακας 2x18με κλέμμεςΧρώμα: Λευκό RAL 9003.
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-401676-WEB-R.jpg)
XL3 125 -Εξωτερικός επίτοιχος πίνακας 1x18με κλέμμεςΧρώμα: Λευκό RAL 9003.
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-401864-WEB-R.jpg)
XL³ 125 πόρτα διάφανη για πίνακα 4x18 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/401874-LEGRAND-1000.jpg)
Πόρτες για πίνακες XL³ 125 Πλήρως αναστρεφόμενες
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/401863-LEGRAND.jpg)
XL³ 125 πόρτα αδιάφανη για πίνακα 3x18 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-401862-WEB-R.jpg)
XL³ 125 πόρτα αδιάφανη για πίνακα 2x18 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/401873-LEGRAND.jpg)
XL³ 125 πόρτα διάφανη για πίνακα 3x18 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-401872-WEB-R.jpg)
XL³ 125 πόρτα διάφανη για πίνακα 2x18 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/401861-LEGRAND.jpg)
XL³ 125 πόρτα αδιάφανη για πίνακα 1x18 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/401871-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 125 πόρτα διάφανη για πίνακα 1x18 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/401856-LEGRAND.jpg)
Εξαρτήματα για πίνακες XL³ 125 . Βάσεις επίτοιχης στήριξης
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/401851-LEGRAND.jpg)
Εξαρτήματα για πίνακες XL³ 125 - Κλειδαριά
χωρίς ΦΠΑ