![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-010925-WEB-R.jpg)
Βάση στήριξης για εξοπλισμό Lexic 2 στοιχείων για 65mm κάλυμμα
DLP ΚΑΝΑΛΙΑ MONOBLOC
Legrand
Βάση στήριξης για εξοπλισμό Lexic 2 στοιχείων για 65mm κάλυμμα
ΚΩΔ. 010925
EAN.
3245060109257
Επιτρέπει τη συναρμολόγηση 2 στοιχείων πάνω στο κανάλι (εξοπλισμένο με καλύμματα 65 mm)
Εγγύηση 2 χρόνια
15,13 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Vertical |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | Yes |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Other |
Width | 185 mm |
Height | 131 mm |
Depth | 35.5 mm |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ