-
Construction type
-
Type of accessory/spare part
-
Input voltage
-
Input voltage
-
Input voltage
-
Primary frequency
-
Accessory
-
Number of phases primary
-
Spare part
-
Secondary frequency
-
Output voltage
-
Output voltage
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Number of phases secondary
-
Bridging time full load
-
Bridging time full load
-
Bridging time full load
-
Bridging time full load
-
Bridging time full load
-
Bridging time full load
-
Suitable for network-management
-
USV- technology
-
Max. voltage distortion output (linear load)
-
Max. voltage distortion output (linear load)
-
Output power factor
-
Output power factor
-
Potential free switch contact
-
Overall efficiency
-
Overall efficiency
-
Efficiency in eco-mode
-
Efficiency in eco-mode
-
Auto shut down function
-
Auto shut down function
-
Input connection
-
Number of output connections C13
-
Number of output connections C13
-
Number of output connections fixed connection
-
SNMP
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Voltage type
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Element Composition (Pack1)
-
Regulation Type (Pack1)
-
Pack1 Location
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Number of Single Element (Pack1)
-
Number of Pack 1
-
Single Element weight (Pack1)
Keor LP - Καμπίνες Μπαταριών Για UPS αρ. καταλ. 3 101 58.
χωρίς ΦΠΑ
UPS ΤΥΠΟΥ KEOR LP 2KVA. Συντελεστής απόδοσης 0.9 Δυνατότητα απομακρυσμένης αυτόματης διακοπής (ΕΡΟ).
χωρίς ΦΠΑ
Keor LP - Καμπίνες Μπαταριών Για UPS αρ. καταλ. 3 101 54.
χωρίς ΦΠΑ
Keor LP - Καμπίνες Μπαταριών για UPS αρ. καταλ. 310156.
χωρίς ΦΠΑ
UPS τύπου KEOR S 3 KVA 10ΜΙΝ. Συντελεστής απόδοσης 0.9 Δυνατότητα απομακρυσμένης αυτόματης διακοπής (ΕΡΟ).
χωρίς ΦΠΑ
UPS τύπου KEOR S 6 KVA 22ΜΙΝ.Συντελεστής απόδοσης 0.9 Δυνατότητα απομακρυσμένης αυτόματης διακοπής (ΕΡΟ).
χωρίς ΦΠΑ
UPS τύπου KEOR S 3 KVA 27ΜΙΝ. Συντελεστής απόδοσης 0.9 Δυνατότητα απομακρυσμένης αυτόματης διακοπής (ΕΡΟ).
χωρίς ΦΠΑ
UPS τύπου KEOR LP 3KVA. Συντελεστής απόδοσης 0.9 Δυνατότητα απομακρυσμένης αυτόματης διακοπής (ΕΡΟ).
χωρίς ΦΠΑ
UPS τύπου KEOR S 10 KVA 10ΜΙΝ. Συντελεστής απόδοσης 0.9 Δυνατότητα απομακρυσμένης αυτόματης διακοπής (ΕΡΟ).
χωρίς ΦΠΑ
UPS τύπου KEOR S 3 KVA 50ΜΙΝ. Συντελεστής απόδοσης 0.9 Δυνατότητα απομακρυσμένης αυτόματης διακοπής (ΕΡΟ).
χωρίς ΦΠΑ
UPS τύπου KEOR LP 1KVA. Συντελεστής απόδοσης 0.9 Δυνατότητα απομακρυσμένης αυτόματης διακοπής (ΕΡΟ).
χωρίς ΦΠΑ