-
Rated voltage
-
Rated voltage
-
Release characteristic
-
Number of poles (total)
-
Number of poles (total)
-
Number of poles (total)
-
Number of poles (total)
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Number of protected poles
-
Number of protected poles
-
Number of protected poles
-
Number of protected poles
-
Rated insulation voltage Ui
-
Rated impulse withstand voltage Uimp
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V
-
Flush-mounted installation
-
Additional equipment possible
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Pollution degree
-
Explosion-proof
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Nominal voltage
-
Frequency
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
-
Connection type
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403764-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 4P 1A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403778-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 4P 63A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403777-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 4P 50A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403776-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 4P 40A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403747-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 3P 1A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403761-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 3P 63A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403765-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 4P 2A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403767-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 4P 4A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403760-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 3P 50A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403768-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 4P 6A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403775-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 4P 32A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403773-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 4P 20A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403774-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 4P 25A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403770-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 4P 10A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403772-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 4P 16A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403748-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 3P 2A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403750-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 3P 4A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403743-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 2P 50A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403744-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 2P 63A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403730-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 2P 1A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403759-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 3P 40A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403731-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 2P 2A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403733-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 2P 4A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-403751-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 3P 6A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ