-
Type of accessory/spare part
-
Inlying hinge
-
Text
-
Transparent
-
Outlying hinge
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Material
-
Material
-
Max. opening angle
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Punch shape
-
Hinge adjustable
-
Screwing system
-
Material quality
-
Perforated
-
Perforated
-
Magnetic
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Material thickness
-
Surface protection
-
Model
-
Material thickness
-
Thread size (metric)
-
Self-adhesive
-
Head form
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
Number of height units
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
Εξαρτήματα στήριξης για XL³ - Για DPX³ 160 με διαφορική προστασία
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα στήριξης για XL³ - Για DPX³ 160 με μοτέρ στο πλάι
χωρίς ΦΠΑ
Ετικέτα σήμανσης μετώπης με κλιπ XL3- 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Κάλυμμα για XL3 πλαστική ή μεταλλική μετώπη- 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα στήριξης για XL³ - Για DPX³ 250 με μοτέρ στο πλάι
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα στήριξης για XL³ - Για DPX³ 160 χωρίς μοτέρ στο πλάι
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 4000 μεταλλική μετώπη για μηχανισμούς DPX630 οριζόντια
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα στήριξης για XL³ - Για DPX³ 250 χωρίς μοτέρ στο πλάι
χωρίς ΦΠΑ
Eξαρτήματα στήριξης υλικών για πίνακες XL³ 400
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα στήριξης για XL³ - Για DPX³ 250 με διαφορική προστασία
χωρίς ΦΠΑ
DPX3 160/250 800/4000 βάση στήριξης με ράγα για XL800 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα στήριξης για XL³ - Βάση στήριξης DPX-IS 250 σε ράγα
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλική κυρτή πόρτα για XL³ 800 - Ύψους 1000 mm- IP 43
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπες μεταλλικές. Για DPX³ 250 οριζόντια
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπη κενή 50mm- 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπη κενή 200mm- 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπη κενή 300mm- 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπη μεταλλική ράγας 150mm- 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπη μεταλλική για SPX-00 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπη κενή 100mm- 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Εξάρτημα υπερύψωσης για XL³ - Εξάρτημα υπερύψωσης για τοποθέτηση στην ίδια ράγα
χωρίς ΦΠΑ
DPX3 160/250 800/4000 βάση στήριξης με ράγα για XL800 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπη κενή 150mm- 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλική κυρτή πόρτα για XL³ 800 - Ύψους 1200 mm- IP 43
χωρίς ΦΠΑ