-
Number of contacts as change-over contact
-
Function
-
Device fitting
-
Voltage type (supply voltage)
-
Function
-
Function
-
Function
-
Function
-
Rated voltage
-
Rated voltage
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of fault-signal switches
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
Control voltage 1
-
Control voltage 1
-
Width in number of modular spacings
-
Type of control voltage 1
-
Suitable for manual operation
-
Frequency control voltage 1
-
With auto test for earth leakage function
-
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)
-
Type of control voltage 2
-
Suitable for max. current main contact unit
-
Supply voltage
-
Rated switch current
-
Max. switching current (cos phi = 0.6)
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Stress test conformity (1000V)
-
Halogen free
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Connection type
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/412416-LEGRAND-1000.jpg)
Τηλεχειριζόμενος διακόπτης CX³ 4P- 16A- 250V~ 4A επαφές- πηνίο ελέγχου 230V~ - 2 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/412429-LEGRAND-1000.jpg)
Βοηθητική επαφή σηματοδότησης 1Α + 1Κ για Ρελέ ισχύος CX³ - 250V~ - 5A- 1 στοιχείου
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/412401-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ τηλεχειριζόμενος διακόπτης αθόρυβος με καθυστέρηση 1P- 16A- 250V~ - 1 Α επαφή με πηνίο 230V~ - 1 στοιχείου
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/412400-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ τηλκεχειριζόμενος διακόπτης αθόρυβος 1P- 16A- 250V~ - 1 Α επαφή με πηνίο 230V~ - 1 στοιχείου
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/412410-LEGRAND-1000.jpg)
Τηλεχειριζόμενος διακόπτης CX³ 2P- 16A- 250V~ 2A επαφές- πηνίο ελέγχου 24V~
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/412405-LEGRAND-1000.jpg)
Τηλεχειριζόμενος διακόπτης CX³ 1P- 16A- 250V~ 1A επαφή- πηνίο ελέγχου 24V~ - 1 στοιχείου
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/412439-LEGRAND-1000.jpg)
Μονάδα αντιστάθμισης αντίστασης για 230V~ - 50Hz και 60Hz Στάνταρ παλμικό Ρελέ μανδάλωσης Legrand CX³ - 1 μονάδα
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/412412-LEGRAND-1000.jpg)
Τηλεχειριζόμενος διακόπτης CX³ 2P- 16A- 250V~ 2A επαφές- πηνίο ελέγχου 230V~ - 1 στοιχείου
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/412408-LEGRAND-1000.jpg)
Τηλεχειριζόμενος διακόπτης CX³ 1P- 16A- 250V~ 1A επαφής- πηνίο ελέγχου 230V~
χωρίς ΦΠΑ