![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422989-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10 με ενσωματωμένο πολυόργανο, 4P, 1600A με ικανότητα διακοπής 70kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422949-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 4P, 1600A με ικανότητα διακοπής 70kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422979-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10 με ενσωματωμένο πολυόργανο, 4P, 1600A με ικανότητα διακοπής 50kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422939-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 4P, 1600A με ικανότητα διακοπής 50kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422986-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10 με ενσωματωμένο πολυόργανο, 4P, 800A με ικανότητα διακοπής 70kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422976-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10 με ενσωματωμένο πολυόργανο, 4P, 800A με ικανότητα διακοπής 50kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422988-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10 με ενσωματωμένο πολυόργανο, 4P, 1250A με ικανότητα διακοπής 70kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422987-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10 με ενσωματωμένο πολυόργανο, 4P, 1000A με ικανότητα διακοπής 70kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422978-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10 με ενσωματωμένο πολυόργανο, 4P, 1250A με ικανότητα διακοπής 50kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422946-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 4P, 800A με ικανότητα διακοπής 70kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422977-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10 με ενσωματωμένο πολυόργανο, 4P, 1000A με ικανότητα διακοπής 50kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422984-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10 με ενσωματωμένο πολυόργανο, 3P, 1600A με ικανότητα διακοπής 70kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422948-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 4P, 1250A με ικανότητα διακοπής 70kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422974-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10 με ενσωματωμένο πολυόργανο, 3P, 1600A με ικανότητα διακοπής 50kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422936-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 4P, 800A με ικανότητα διακοπής 50kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422944-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 3P, 1600A με ικανότητα διακοπής 70kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422938-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 4P, 1250A με ικανότητα διακοπής 50kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422947-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 4P, 1000A με ικανότητα διακοπής 70kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422934-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 3P, 1600A με ικανότητα διακοπής 50kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422937-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 4P, 1000A με ικανότητα διακοπής 50kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422981-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10 με ενσωματωμένο πολυόργανο, 3P, 800A με ικανότητα διακοπής 70kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422971-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10 με ενσωματωμένο πολυόργανο, 3P, 800A με ικανότητα διακοπής 50kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-422983-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10 με ενσωματωμένο πολυόργανο, 3P, 1250A με ικανότητα διακοπής 70kA
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/422283-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 1600 Αυτόματο ισχύος ΜΤ 4P 1250A-70KA με θερμομαγνητική απόζευξη
χωρίς ΦΠΑ