-
Cover model
-
Suitable for roof planking
-
Type of covering
-
Suitable for bottom planking
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Housing material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Type of door
-
Transparent cover/door
-
Transparent cover/door
-
With lock
-
Surface protection
-
Model
-
Mounting method
-
With mounting plate
-
Inner depth
-
Inner depth
-
Inner depth
-
With de-aeration
-
Inner depth
-
Material plate thickness cabinet
-
Material plate thickness cabinet
-
Material plate thickness door/cover
-
Material plate thickness door/cover
-
Material plate thickness door/cover
-
Surface finishing
-
Number of openings for flange plates
-
With cable entry
-
Circuit integrity
-
Extension possible
-
Suitable for outdoor use
-
Suitable for lightning protection
-
Suitable for outdoor set-up
-
Protection class
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 700X500X250 mm-IP66 IK10- γυάλινη πόρτα
χωρίς ΦΠΑ
Atlantic σκέπαστρο 400χ250mm για Μεταλλικό Ερμάριο IP 66 - IK 10
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 300X400X200 mm-IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 1000X600X300 mm-IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Atlantic σκέπαστρο 500x250mm για Μεταλλικό Ερμάριο IP 66 - IK 10
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 800X600X300 mm-IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Atlantic σκέπαστρο 300χ200mm για Μεταλλικό Ερμάριο IP 66 - IK 10
χωρίς ΦΠΑ
Atlantic σκέπαστρο 600x300mm για Μεταλλικό Ερμάριο IP 66 - IK 10
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 300X200X160 mm-IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 600X400X250 mm-IP66 IK10- γυάλινη πόρτα
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό Ερμάριο Atlantic IP 66 - IK 10 800Χ3600Χ250 ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΤΖΑΜΙ
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 500X400X200 mm-IP66 IK10- γυάλινη πόρτα
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 800X600X250 mm-IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Atlantic σκέπαστρο 400χ200mm για Μεταλλικό Ερμάριο IP 66 - IK 10
χωρίς ΦΠΑ
Σετ επίτοιχης στήριξης ερμαρίου Atlantic - μεταλλικό- μέγιστου φορτίου 300 kg
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 600X400X200 mm-IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 300X200X160 mm-IP66 IK10- γυάλινη πόρτα
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό Ερμάριο Atlantic IP 66 - IK 10 600Χ400Χ200 ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΤΖΑΜΙ
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 700X500X250 mm-IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 1000X800X300 mm-IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Mεταλλικά Ερμάρια Atlantic 1200X600X300 IP 66 - IK 10 σύμφωνα με ΕΝ 60529
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 500X400X200 mm-IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 500X400X250 mm-IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 600X400X250 mm-IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ