![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/416356-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 3P 800A 200V-240V AC/ 200V-220V DC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/416359-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 3P 800A 380V-450V AC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/416526-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 4P 900A 200V- 240V AC /200V- 220V DC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/416346-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 3P 630A 200V-240V AC/200V- 220V DC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/416349-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 3P 630A 380V-450V AC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/416516-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 4P 750A 200V- 240V AC /200V- 220V DC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/416336-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 3P 500A-200V-240V AC / 220V DC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/416339-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 3P 500A-380V-450V AC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/416506-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 4P 500A 100V- 240V AC /100V- 220V DC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/416496-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 4P 420A 100V- 240V AC /100V- 220V DC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/416326-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 3P 400A 100V-240V AC / 100V-220V DC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/416329-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 3P 400A-380V-450V AC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/416316-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 3P 330A 100V-240V AC / 100V-220V DC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/416319-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 3P 330A-380V-450V AC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/416486-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 4P 330A 100V- 240V AC /100V- 220V DC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/416888-LEGRAND-1000.jpg)
Μηχανισμός μανδάλωσης για CTX3 3P 500A έως 800A
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/416889-LEGRAND-1000.jpg)
Μηχανισμός μανδάλωσης για CTX3 4P 750A έως 900A
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/416306-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 3P 265A 100V-240V AC / 100V-220V DC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/416309-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 3P 265A-380V-450V AC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/416290-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 3P 225A 24V AC/DC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/416292-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 3P 225A 48V AC/DC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/416296-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 3P 225A 100V-240V AC / 100V-220V DC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/416299-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 3P 225A-380V-450V AC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/416476-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 4P 250A 100V- 240V AC /100V- 220V DC
χωρίς ΦΠΑ