-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage DC
-
Voltage type for actuating
-
Voltage type for actuating
-
Number of normally closed contacts as main contact
-
Number of normally open contacts as main contact
-
Number of normally open contacts as main contact
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
-
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
-
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
-
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
-
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
-
Rated operation power at AC-3, 400 V
-
Rated operation power at AC-3, 400 V
-
Rated operation power at AC-3, 400 V
-
Rated operation power at AC-3, 400 V
-
Number of auxiliary contacts as normally open contact
-
Number of auxiliary contacts as normally open contact
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
-
Modular version
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 4P 16A 230V AC
χωρίς ΦΠΑ
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 3P 12A 1NC 24V AC
χωρίς ΦΠΑ
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 3P 12A 1NC 230V AC
χωρίς ΦΠΑ
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 4P 16A 24V DC
χωρίς ΦΠΑ
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 3P 12A 1NO 24V AC
χωρίς ΦΠΑ
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 3P 16A 1NO 415V AC
χωρίς ΦΠΑ
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 3P 16A 1NC 230V AC
χωρίς ΦΠΑ
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 3P 12A 1NC 415V AC
χωρίς ΦΠΑ
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 3P 16A 1NC 24V DC
χωρίς ΦΠΑ
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 3P 6A 1NC 24V DC
χωρίς ΦΠΑ
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 3P 16A 1NC 24V AC
χωρίς ΦΠΑ
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 3P 6A 1NO 24V AC
χωρίς ΦΠΑ
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 3P 16A 1NO 24V DC
χωρίς ΦΠΑ
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 3P 6A 1NO 24V DC
χωρίς ΦΠΑ
ΜΙΝΙ Ρελέ ισχύος CTX3 3P 6A 1NO 415V AC
χωρίς ΦΠΑ
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 3P 6A 1NC 24V AC
χωρίς ΦΠΑ
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 3P 6A 1NO 230V AC
χωρίς ΦΠΑ
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 3P 16A 1NO 24V AC
χωρίς ΦΠΑ
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 3P 16A 1NO 230V AC
χωρίς ΦΠΑ
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 3P 16A 1NC 415V AC
χωρίς ΦΠΑ
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 4P 16A 24V AC
χωρίς ΦΠΑ
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 4P 16A 415V AC
χωρίς ΦΠΑ
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 3P 12A 1NO 415V AC
χωρίς ΦΠΑ
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 3P 12A 1NC 24V DC
χωρίς ΦΠΑ