-
Assembly arrangement
-
Number of buses/couplings
-
Assembly arrangement
-
Type of connector
-
Transparent
-
Type of connector
-
Type of connector
-
Type of connector
-
Duct installation
-
Cable strain relief
-
Duct installation
-
Material
-
Support ring
-
Floor box/subfloor mounted
-
With dust cover
-
Floor box/subfloor mounted
-
With dust cover
-
Material quality
-
Utilization
-
Category
-
Category
-
Category
-
Outlet direction
-
With bus/coupling
-
Outlet direction
-
With bus/coupling
-
With terminal resistor
-
Surface mounting
-
Surface mounting
-
Mounting method
-
Imprintable label
-
With imprint
-
Centre plate
-
With label space
-
Device width
-
Device width
-
With label space
-
Device width
-
Device width
-
Type of fastening
-
Device height
-
Device height
-
Device height
-
With strain relief
-
Device depth
-
Device depth
-
Device depth
-
Device depth
-
Device depth
-
Device depth
-
Device depth
-
Device depth
-
Wire stock
-
Separate earthing connection
-
Flush-mounted installation
-
Dust protection cap
-
With cover frame
-
Surface finishing
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Compatible with third-party covers
-
Separate strain relief
-
Mounting method shielding connection
-
Mounting method shielding connection
-
RAL-number (similar)
-
Number of modules (module system)
-
Number of modules (module system)
-
Number of modules (module system)
-
With buses/couplings
-
With hinged lid
-
Suitable for number of connectors
-
Mechanical coding
-
Colour coding
-
Shielded buses
-
Shielded buses
-
Shielded housing
-
Luster terminal
-
Min. depth of built-in installation box
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Label space/information surface
-
Tube diameter for wall mounted product
-
Maximum Input cable diameter
-
Entry membrane gland type
-
Vertical fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Cable support
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/079433-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 FTP 4 στοιχείων με πτυσσόμενο καλώδιο 0,9m αλουμινίου
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/078746-LEGRAND.jpg)
Πρίζα Πληροφορικής RJ45,κατ. 6A,κατ. 6,κατ 5e ,Πρίζα USB - ΜηχανισμόςΜosaic™
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/076533-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 FTP 4 στοιχείων με πτυσσόμενο καλώδιο 0,9m λευκό
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/076532-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 UTP 4 στοιχείων με πτυσσόμενο καλώδιο 0,9m λευκό
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/078761-LEGRAND-1000.jpg)
Πρίζα USB θηλυκή μηχανισμός Mosaic™ -1 στοιχείου- χρώμα λευκό
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/076599-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic πρίζα RJ45 ελέγχου πρόσβασης, κατ. 6A STP 2 στοιχείων -λευκό με κόκκινη εισαγωγή
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/076594-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 UTP 2 στοιχείων ελέγχου εισόδου- λευκό
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-079476-WEB-R.jpg)
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6Α STP 2 στοιχείων aluminium
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-079176L-WEB-R.jpg)
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6A FTP 2 στοιχείων ματ μαύρο
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/076524-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6A STP 2 στοιχείων λευκό με πράσινο κάλυμμα
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-076525-WEB-R.jpg)
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6A STP 2 στοιχείων λευκό με πορτοκαλί κάλυμμα
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-076576-WEB-R.jpg)
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6A STP 2 στοιχείων λευκό
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/076584-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6A STP 1 στοιχείου λευκό αντιμικροβιακό
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/078616-LEGRAND-1000.jpg)
Πρίζα δεδομένων Mosaic εξοπλισμένη με 2 ST οπτικούς προσαρμογείς push-pull σύνδεσης, 2 ST, λευκό
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/078617-LEGRAND-1000.jpg)
Πρίζα δεδομένων Mosaic εξοπλισμένη με 2 SC οπτικούς προσαρμογείς push-pull σύνδεσης, 2 SC, λευκό
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/078618-LEGRAND-1000.jpg)
Πρίζα δεδομένων Mosaic εξοπλισμένη με 2 LC duplex οπτικούς προσαρμογείς push-pull σύνδεσης, 2 στοιχείων, λευκό
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-079473-WEB-R.jpg)
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6Α STP 1 στοιχείου aluminium
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-079173L-WEB-R.jpg)
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 UTP 1 στοιχείου ματ μαύρο
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-076566-WEB-R.jpg)
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6A θωρακισμένη STP 2 στοιχείων λευκό
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/076573-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6A STP 1 στοιχείου λευκό
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/076581-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 UTP 1 στοιχείου λευκό αντιμικροβιακό
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-079465-WEB-R.jpg)
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 FTP 2 στοιχείων aluminium
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-079165L-WEB-R.jpg)
Mosaic πρίζα RJ45 κατ. 6 FTP 2 στοιχείων ματ μαύρο
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/076563-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6A θωρακισμένη STP 1 στοιχείου λευκό
χωρίς ΦΠΑ