-
Type of accessory/spare part
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Punch shape
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-338283-WEB-R.jpg)
Μετώπη ράγας για XL3 S 630 & XL3 S 4000 μηχανισμών 36 στοιχείων, ύψους 400 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-338282-WEB-R.jpg)
Μετώπη ράγας για XL3 S 630 & XL3 S 4000 μηχανισμών 24 στοιχείων, ύψους 400 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-338281-WEB-R.jpg)
Μετώπη ράγας για XL3 S 630 & XL3 S 4000 μηχανισμών 16 στοιχείων, ύψους 400 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Μετώπη ράγας για XL3 S 630 & XL3 S 4000 μηχανισμών 36 στοιχείων, ύψους 200 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Μετώπη ράγας για XL3 S 630 & XL3 S 4000 μηχανισμών 36 στοιχείων, ύψους 150 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Μετώπη ράγας για XL3 S 630 & XL3 S 4000 μηχανισμών 24 στοιχείων, ύψους 200 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-338226-WEB-R.jpg)
Ράγα DIN 3 θέσεων για ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Μετώπη ράγας για XL3 S 630 & XL3 S 4000 μηχανισμών 16 στοιχείων, ύψους 200 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Μετώπη ράγας για XL3 S 630 & XL3 S 4000 μηχανισμών 24 στοιχείων, ύψους 150 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/421068-LEGRAND.jpg)
Εξαρτήματα στήριξης για XL³ - Για DPX³ 160 με μοτέρ στο πλάι
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/421069-LEGRAND-1000.jpg)
Εξαρτήματα στήριξης για XL³ - Για DPX³ 250 με μοτέρ στο πλάι
χωρίς ΦΠΑ
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Μετώπη ράγας για XL3 S 630 & XL3 S 4000 μηχανισμών 16 στοιχείων, ύψους 150 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-338223-WEB-R.jpg)
Ράγα DIN 3 θέσεων για ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/421074-LEGRAND-1000.jpg)
Εξαρτήματα στήριξης για XL³ - Για DPX³ 250 με διαφορική προστασία
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/338220-LEGRAND-3000.jpg)
Ράγα DIN 3 θέσεων για ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-421072-WEB-R.jpg)
Εξαρτήματα στήριξης για XL³ - Για DPX³ 250 χωρίς μοτέρ στο πλάι
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/421073-LEGRAND-1000.jpg)
Εξαρτήματα στήριξης για XL³ - Για DPX³ 160 με διαφορική προστασία
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/421071-LEGRAND.jpg)
Εξαρτήματα στήριξης για XL³ - Για DPX³ 160 χωρίς μοτέρ στο πλάι
χωρίς ΦΠΑ