ΦΙΛΤΡΑ
Διαγραφή φίλτρων
Κατηγορία
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
-
Version as main switch
-
Version as safety switch
-
Version as emergency stop installation
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Max. rated operation voltage Ue AC
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Suitable for fuses
-
Suitable for fuses
-
Suitable for fuses
-
Suitable for fuses
-
Suitable for fuses
-
With error protection
-
Type of control element
-
Conditioned rated short-circuit current Iq
-
Rated operation power at AC-23, 400 V
-
Rated operation power at AC-23, 400 V
-
Rated operation power at AC-23, 400 V
-
Rated operation power at AC-23, 400 V
-
Rated operation power at AC-23, 400 V
-
Suitable for front mounting
-
Suitable for busbar mounting
-
Number of poles
-
Position control element
-
Motor drive optional
-
Motor drive integrated
-
Suitable for floor mounting
-
Degree of protection (IP), front side
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/605208_pw_151651.jpg)
Legrand
SPX ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤEΣ
ΚΩΔ. 605208
SPX ασφαλειοαποζεύκτης φορτίου 3P- 630A
551,00 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/605206_pw_151650.jpg)
Legrand
SPX ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤEΣ
ΚΩΔ. 605206
SPX ασφαλειοαποζεύκτης φορτίου 3P- 400A
472,00 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/605204_pw_151649.jpg)
Legrand
SPX ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤEΣ
ΚΩΔ. 605204
SPX ασφαλειοαποζεύκτης φορτίου 3P- 250A
262,00 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/605202_pw_151648.jpg)
Legrand
SPX ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤEΣ
ΚΩΔ. 605202
SPX ασφαλειοαποζεύκτης φορτίου 3P- 160A
113,00 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/605200_pw_151647.jpg)
Legrand
SPX ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤEΣ
ΚΩΔ. 605200
SPX ασφαλειοαποζεύκτης φορτίου 3P- 125A
89,58 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό