-
Type of accessory/spare part
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Punch shape
-
Perforated
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339737-WEB-L.jpg)
Τραβέρσα για XL3 S 630 & XL3 S 4000 πλάτος εσωτερικής διέλευσης καλωδίου 350 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339702-WEB-R.jpg)
Σετ 100 βιδών για στήριξη της μετώπης σε ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/29-11-2023/03-45/LG-339758-WEB-R.jpg)
Προεξοχές στερέωσης καναλιού για αγωγούς καλωδίων σε ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000
χωρίς ΦΠΑ
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Τραβέρσα για XL3 S 630 36 για ερμάρια 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337979-WEB-R.jpg)
Τραβέρσα για XL3 S 630 διέλευης καλωδίων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337983-WEB-R.jpg)
Τραβέρσα για XL3 S 630
χωρίς ΦΠΑ
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Τραβέρσα για XL3 S 630 24 για ερμάρια 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Τραβέρσα για XL3 S 630 16 για ερμάρια 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339551-WEB-R.jpg)
Πλάτη universal XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 36 στοιχείων, ύψους 600 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XL3S 630/4000 στήριγμα για επίπεδες μπάρες χαλκού <lt/>800A σε κεκλιμένη θέση.
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339547-WEB-R.jpg)
Πλάτη universal XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 24 στοιχείων, ύψους 600 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339550-WEB-R.jpg)
Πλάτη universal XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 36 στοιχείων, ύψους 400 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Στήριγμα μόνωσης για επίπεδες ράβδους χαλκού <lt/>400A σε ευθυγραμμισμένη θέση για περιβλήματα XL3S 630 και XL3S 4000
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339549-WEB-R.jpg)
Πλάτη universal XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 36 στοιχείων, ύψους 300 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Μεταλλική μετώπη XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 36 στοιχείων, ύψους 600 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339546-WEB-R.jpg)
Πλάτη universal XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 24 στοιχείων, ύψους 400 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Μεταλλική μετώπη XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 24 στοιχείων, ύψους 600 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339543-WEB-R.jpg)
Πλάτη universal XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 16 στοιχείων, ύψους 600 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339548-WEB-R.jpg)
Πλάτη universal XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 36 στοιχείων, ύψους 200 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Μεταλλική μετώπη XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 36 στοιχείων, ύψους 400 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339542-WEB-R.jpg)
Πλάτη universal XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 16 στοιχείων, ύψους 400 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339545-WEB-R.jpg)
Πλάτη universal XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 24 στοιχείων, ύψους 300 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339544-WEB-R.jpg)
Πλάτη universal XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 24 στοιχείων, ύψους 200 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Μεταλλική μετώπη XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 16 στοιχείων, ύψους 600 mm
χωρίς ΦΠΑ