φωτιστικά ασφαλείας L31LED μη συνεχούς λειτουργίας 120 lm αυτονομία έως 1 ώρα- IP42 IK07
χωρίς ΦΠΑ
Ετικέτα σήμανσης "έξοδος κινδύνου" για φωτιστικά ασφαλείας U 21
χωρίς ΦΠΑ
φωτιστικά ασφαλείας G5LED μη συνεχούς λειτουργίας 90 lm αυτονομία έως 1 ώρα- IP42 IK07
χωρίς ΦΠΑ
φωτιστικά ασφαλείας L31LED μη συνεχούς και συνεχούς λειτουργίας 250 lm αυτονομία έως 2 ωρες- IP42 IK07
χωρίς ΦΠΑ
Ετικέτα σήμανσης "κλιμακοστάσιο" για φωτιστικά ασφαλείας U 21
χωρίς ΦΠΑ
Ετικέτα σήμανσης "exit" για φωτιστικά ασφαλείας U 21
χωρίς ΦΠΑ
Πρισματικό κάλυμμα,για στήριξη στην οροφή. Διαστάσεις: Μ 365 x Υ 150 mm
χωρίς ΦΠΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΦΩΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 230V
χωρίς ΦΠΑ
φωτιστικά ασφαλείας G5LED μη συνεχούς λειτουργίας 200 lm αυτονομία έως 2 ώρες- IP42 IK07
χωρίς ΦΠΑ
φωτιστικά ασφαλείας G5LED συνεχούς λειτουργίας 250 lm αυτονομία έως 1 ώρα- IP42 IK07
χωρίς ΦΠΑ
Πινακίδα σήμανσης για φωτιστικά ασφαλείας L31- 2 όψεων
χωρίς ΦΠΑ
U 21 LED - Φωτιστικά Ασφαλείας με LED 70LM
χωρίς ΦΠΑ
UONE εντοιχισμένο κουτί με πίνακα σήμανσης
χωρίς ΦΠΑ
φωτιστικά ασφαλείας L31LED μη συνεχούς και συνεχούς λειτουργίας 250 lm αυτονομία έως 1 ώρα- IP42 IK07
χωρίς ΦΠΑ
φωτιστικά ασφαλείας G5LED μη συνεχούς λειτουργίας 350 lm αυτονομία έως 1 ώρα- IP42 IK07
χωρίς ΦΠΑ
Ετικέτα σήμανσης "EXIT" για φωτιστικά ασφαλείας G5
χωρίς ΦΠΑ
UONE Αυτόνομα Φωτιστικά Ασφάλειας με LED Διακοσμητικό πλαίσιο, χρώμα: Αλουμίνιο
χωρίς ΦΠΑ
U 21 LED - Φωτιστικά Ασφαλείας με LED - 160LM
χωρίς ΦΠΑ
Στεγανά ΦωτιστικάΑσφαλείας B65 LED -100LM
χωρίς ΦΠΑ
φωτιστικά ασφαλείας G5LED μη συνεχούς λειτουργίας 200 lm αυτονομία έως 1 ώρα- IP42 IK07
χωρίς ΦΠΑ
Ετικέτα σήμανσης τόξο και σκάλα για φωτιστικά ασφαλείας G5
χωρίς ΦΠΑ
Εξάρτημα για φωτιστικά ασφαλείας L31- Για χωνευτή τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ
UONE Αυτόνομα ΦωτιστικάΑσφάλειας με LED-160LM
χωρίς ΦΠΑ
φωτιστικά ασφαλείας L31LED μη συνεχούς λειτουργίας 250 lm αυτονομία έως 1 ώρα- IP42 IK07
χωρίς ΦΠΑ