-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Perforated
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX3 250 με e.l.c.bs, 4P 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την οριζόντια στήριξη DPX3 160, 3P 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την οριζόντια στήριξη DPX3 160, 3P 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την οριζόντια στήριξη DPX3 160, 4P 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX3 160, 3P 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την οριζόντια στήριξη DPX3 250, 3P 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX3 160, 3P 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Μετώπη ράγας για XL3 S 630 & XL3 S 4000 μηχανισμών 24 στοιχείων, ύψους 300 mm
χωρίς ΦΠΑ
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την οριζόντια στήριξη DPX3 250, 4P 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Μετώπη ράγας για XL3 S 630 & XL3 S 4000 μηχανισμών 36 στοιχείων, ύψους 300 mm
χωρίς ΦΠΑ
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την οριζόντια στήριξη DPX3 160, 3P 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX3 250, 3P 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Μετώπη ράγας για XL3 S 630 & XL3 S 4000 μηχανισμών 16 στοιχείων, ύψους 300 mm
χωρίς ΦΠΑ
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX3 160, 4P 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την οριζόντια στήριξη DPX3 250, 3P 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την οριζόντια στήριξη DPX3 250, 3P 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την οριζόντια στήριξη DPX3 160, 4P 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX3 250, 4P 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την οριζόντια στήριξη DPX3 250, 4P 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την οριζόντια στήριξη DPX3 250, 4P 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την οριζόντια στήριξη DPX3 160, 4P 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX3 160, με e.l.c.bs 4P 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX3 160, 4P 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX3 160, με e.l.c.bs, 4P 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ