![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010582-LEGRAND.jpg)
Διαχωριστικό για DLP universal κανάλι ύψους 50mm
DLP ΚΑΝΑΛΙΑ MONOBLOC
Legrand
Διαχωριστικό για DLP universal κανάλι ύψους 50mm
ΚΩΔ. 010582
EAN.
3245060105822
Επιτρέπει τον διαχωρισμό διαφόρων τύπων ρευμάτων (τομέας, τηλέφωνο, επεξεργασία δεδομένων…)
Εγγύηση 2 χρόνια
5,98 €
/
1 m
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | 1-fold |
---|---|
Suitable for duct depth | 50 mm |
Type of fastening | Snap on |
Length | 2000 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Width | 15 mm |
Height | 45.15 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
4 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ