-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Accessory
-
Material
-
Spare part
-
Adjustable to duct width
-
Flexible
-
Length
-
Distance of slots
-
Length
-
Head width
-
Slit width
-
Model
-
Type of side wall
-
Self-extinguishing
-
Insulated
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Type of fastening
-
Isolation protection 1000 V
-
Waterproof
-
With cover
-
Head height
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/036710-LEGRAND-1000.jpg)
Εξάρτημα για κανάλι διανομής πίνακα Lina 25™ - Πένσα
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-636025-WEB-R.jpg)
Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 120X80MM
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-636018-WEB-R.jpg)
Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 80X100MM
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-636017-WEB-R.jpg)
Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 80X80MM
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-636014-WEB-R.jpg)
Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 60X100MM
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-636016-WEB-R.jpg)
Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 80X60M
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/636013-LEGRAND-600.jpg)
Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 60X80MM
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-636008-WEB-R.jpg)
Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 40X80MM
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/636012-LEGRAND-600.jpg)
Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 60X60MM
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-636011-WEB-R.jpg)
Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 60X40MM
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-636007-WEB-R.jpg)
Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 40X60MM
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-636006-WEB-R.jpg)
Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 40X40MM
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-636002-WEB-R.jpg)
Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 25X60MM
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-636005-WEB-R.jpg)
Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 40X25MM
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-636001-WEB-R.jpg)
Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 25X40MM
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-636000-WEB-R.jpg)
Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 25X25MM
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/039598-LEGRAND-1000.jpg)
Μαύρος μαρκαδόρο με μύτη - ανεξίτηλος για σήμανση
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/036642-LEGRAND-1000.jpg)
Εξάρτημα Linafix για την στήριξη του Lina 25 στην πόρτα
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/036640-LEGRAND-1000.jpg)
Εξάρτημα Linafix για την στήριξη του Lina 25 σε συμμετρικές και ασύμετρες ράγες βάθους 15mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/036702-LEGRAND-1000.jpg)
LINA 25 Βάση για αυτοκόλλητη Ετικέτα καναλιού
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/036701-LEGRAND-1000.jpg)
Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων για κανάλι διανομής Lina 25™
χωρίς ΦΠΑ