![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010763-LEGRAND-1000.jpg)
Γωνιακή διακλάδωση για DLP universal κανάλι Β35/50ΜΜ
DLP ΚΑΝΑΛΙΑ MONOBLOC
Legrand
Γωνιακή διακλάδωση για DLP universal κανάλι Β35/50ΜΜ
ΚΩΔ. 010763
EAN.
3245060107635
Επιτρέπει τη διασταύρωση σε εσωτερική γωνία στον αριστερό ή δεξιό τοίχο προς τον κανάλι
Εγγύηση 2 χρόνια
29,82 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 120 mm |
---|---|
Width branch | 105 mm |
Number of covers | 1 |
Cover width 1 | 85 mm |
Symmetric | No |
Model | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
With protective foil | No |
With duct connector | Yes |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 43 mm |
Depth | 50 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
5 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ