![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010580_pw_95537.jpg)
Εξάρτημα υπερύψωσης για DLP snap -on ή universal DLP κανάλι 50x80mm
DLP ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Legrand
Εξάρτημα υπερύψωσης για DLP snap -on ή universal DLP κανάλι 50x80mm
ΚΩΔ. 010580
EAN.
3245060105808
Επιτρέπει τη χρήση του καναλιού σαν βάση
Εγγύηση 2 χρόνια
7,56 €
/
1 m
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 35 mm |
---|---|
Depth | 20 mm |
Length | 2000 mm |
Number of covers | 0 |
Covers supplied with the product | No |
Symmetric | No |
Construction type rectangular | No |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Anthracite |
RAL-number | 7016 |
---|---|
Construction rear wall (inner side) | Other |
With protective foil | No |
Number of plug-in partitions | 0 |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
With cable fixing clip | No |
Useful cross section | 0 mm² |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
6 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ