-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Application
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Material
-
Suitable for 19 inch mounting
-
Type of latching
-
Suitable for enclosure building height
-
Punch shape
-
Screwing system
-
Punch shape
-
Material quality
-
Suitable for sheet-metal screw
-
Perforated
-
Flexible
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Material thickness
-
Model
-
Model
-
Model
-
Material thickness
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Model
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Thread size (metric)
-
Head form
-
Surface finishing
-
Inflammability class of insulation material according to with UL94
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/020148-LEGRAND-1000.jpg)
Μεταλλικός Πίνακς XL³ 800 - IP 55 - 36 στοιχεία/ σειρά-1295x700x225 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/020148_pw_96806.jpg)
XL400 Μετώπη για πίνακα επέκτασης 1150mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/01-03-2024/00-15/020145_pw_96805.jpg)
XL400 Μετώπη για πίνακα επέκτασης 1000mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/020337-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 400 μετώπες - Μετώπη μεταλλική για SPX-1
χωρίς ΦΠΑ
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XL³ 400 μετώπες - Μετώπη μεταλλική για SPX-000
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/LG-020336-WEB-R.jpg)
XL³ 400 μετώπες - Μετώπη μεταλλική για SPX-00
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/LG-020143-WEB-R.jpg)
Μετώπη XL400 για πίνακα επέκτασης 550mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/020145-LEGRAND-1000.jpg)
XL400 Μετώπη για πίνακα επέκτασης 850mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/020318-LEGRAND-1000.jpg)
Μεταλλική μετώπη XL3 επέκτασης καλωδίων- για DPX3 και DPX-IS 250
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/020211-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 400 πλάτες στήριξης για τη στήριξη DPX³ ή DPX-IS 250
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/020317-LEGRAND-1000.jpg)
Μεταλλική μετώπη XL3 400- για DPX3 250 σε οριζόντια θέση- Ύψους 200 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/LG-020313-WEB-R.jpg)
Μεταλλική μετώπη XL3 400- για DPX3 160 σε οριζόντιας θέση- Ύψους 150 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/020311-LEGRAND-1000.jpg)
Μεταλλική μετώπη XL3 400- για DPX3 250 με καλύμματα επαφών - κάθετης θέσης
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-45/020215-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 400 πλάτες στήριξης για DPX³ 250 οριζόντια
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-45/020245-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 400 πλάτες στήριξης . Για 1 έως 2 SPX-1
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/020213-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 400 πλάτες στήριξης για DPX³ 160 θερμομαγνητικό οριζόντια
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/020344-LEGRAND-1000.jpg)
Μεταλλική μετώπη XL3 400 για ερμάρια μηχανισμών, ύψους 300 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/020217-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 400 επέκταση πλάτης στήριξης DPX3 οριζόντια
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-45/LG-020244-WEB-R.jpg)
XL³ 400 πλάτες στήριξης . Για 1 έως 4 SPX-000 ή SPX-00
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/LG-020160-WEB-R.jpg)
XL³ εξαρτήματα - Οδηγός εισόδου/εξόδου καλωδίων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/020310-LEGRAND-1000.jpg)
Μεταλλική μετώπη XL3 400- για DPX3 και DPX-IS 250- κάθετης θέσης- Ύψους 300 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/020242-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 400 εξαρτήματα στήριξης υλικών . Στηρίζεται απευθείας στο σασί του πίνακα
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/020303-LEGRAND-1000.jpg)
Μεταλλική μετώπη XL3 400 επέκτασης καλωδίου- για μηχανισμούς
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/LG-020304-WEB-R.jpg)
Μεταλλική μετώπη XL3 400 επέκτασης καλωδίου- για μηχανισμούς και Vistop μέχρι 160Α
χωρίς ΦΠΑ