ΦΙΛΤΡΑ
Διαγραφή φίλτρων
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
-
Cover model
-
Type of covering
-
Housing material
-
Type of closure
-
Transparent cover/door
-
With lock
-
Signal passing door
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
With mounting plate
-
Inner depth
-
Earthing terminal block
-
Earthing terminal block
-
Neutral terminal block
-
DIN-rail
-
Extension possible
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Built-in height
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Number of rows
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Fitted with rainproof plate protection
Legrand
NEDBOX
ΚΩΔ. 001356
Επίτοιχος εξωτερικός πίνακας διανομής, χωρίς κλέμμα ουδετέρου και γείωσης- 2 στοιχείων
5,02 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Legrand
NEDBOX
ΚΩΔ. 001359
Πίνακες εξωτερικοί Nedbox διανομής 1 σειρά Στοιχεία: 4 + 2 των 17,5 mm
9,68 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Legrand
NEDBOX
ΚΩΔ. 001357
Επίτοιχος εξωτερικός πίνακας διανομής, χωρίς κλέμμα ουδετέρου και γείωσης- 4 στοιχείων
5,46 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό