-
Device fitting
-
Number of contacts as change-over contact
-
Rated voltage
-
Type of accessory/spare part
-
Function
-
Number of contacts as change-over contact
-
Function
-
Rated voltage
-
Function
-
Function
-
Function
-
Rated voltage
-
Rated voltage
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of fault-signal switches
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
With auto test for earth leakage function
-
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)
-
Suitable for max. current main contact unit
-
Suitable for max. current main contact unit
-
Rated switch current
-
Rated switch current
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Voltage type
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/406295-LEGRAND-1000.jpg)
Μηχανισμός τηλεχειρισμού DX3 230V με αυτόματη επαναφορά για συσκευές 63Α 1 στοιχείου ανά πόλο
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/406291-LEGRAND-1000.jpg)
Μηχανισμός τηλεχειρισμού DX3 230V για συσκευές 63Α 1 στοιχείου ανά πόλο
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/406282-LEGRAND-1000.jpg)
Πηνίο έλλειψης τάσης 230V AC- με χρονοκαθυστέρηση ρυθμιζόμενη από 0 έως 300 ms
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/15-05-2024/06-00/LG-406276-WEB-R.jpg)
Πηνίο εργασίας DX³ - 12 έως 48 V AC και DC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-406278-WEB-R.jpg)
Πηνίο εργασίας DX³ - 110 έως 415 V AC
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/406286-LEGRAND-1000.jpg)
DX3 επιτηρητής υπέρτασης για την προστασία κυκλώματος σε περίπτωση υπέρτασης μεταξύ φάσης και ουδετέρου
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/406316-LEGRAND-1000.jpg)
Εξάρτημα διακόπτη μεταγωγής DX3 για 4P- 4 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-406315-WEB-R.jpg)
Εξάρτημα διακόπτη μεταγωγής DX3 για 3P- 3 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/406314-LEGRAND-1000.jpg)
Εξάρτημα διακόπτη μεταγωγής DX3 για 2P- 2 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-406252-WEB-R.jpg)
DX3 βοηθητική επαφή ένδειξης κατάστασης σε σφάλμα
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-406250-WEB-R.jpg)
DX3 βοηθητική επαφή ένδειξης κατάστασης
χωρίς ΦΠΑ