-
Type of accessory/spare part
-
Type of handle
-
Type of handle
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Version as glazed door
-
Toggle
-
Toggle
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Suitable for enclosure building width
-
Padlock locking
-
Espagnolette locking (3-point locking)
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Espagnolette locking (3-point locking)
-
Type of closure
-
Type of closure
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Suitable for aeration/de-aeration
-
Suitable for cable patch
-
Surface finishing
-
Suitable for outdoor set-up
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
Σετ 2 μποστά ή πίσω πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και 4000 για ερμάρια πλάτους 600mm
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλική πόρτα για XL3 S 630 εξωτερική διέλευση καλωδίων, μετώπης ύψους 2250 mm
χωρίς ΦΠΑ
Σετ γωνιές βάσης έδρασης για XL3 S 630 και XL3 S 4000 ερμάρια
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλική πόρτα για XL3 S 630 εξωτερική διέλευση καλωδίων, μετώπης ύψους 1650 mm
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλική πόρτα για XL3 S 630 εξωτερική διέλευση καλωδίων, μετώπης ύψους 1050 mm
χωρίς ΦΠΑ
Σετ 2 μποστά ή πίσω πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και 4000 για ερμάρια πλάτους 350mm
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλική πόρτα για XL3 S 630 εξωτερική διέλευση καλωδίων, μετώπης ύψους 1950 mm
χωρίς ΦΠΑ
Μετώπη για XL3 S 630 για εξωτερική διέλευση καλωδίων, ωφέλιμο ύψος μετώπης 750mm
χωρίς ΦΠΑ
Μετώπη για XL3 S 630 για εξωτερική διέλευση καλωδίων, ωφέλιμο ύψος μετώπης 1050mm
χωρίς ΦΠΑ
Μετώπη για XL3 S 630 για εξωτερική διέλευση καλωδίων, ωφέλιμο ύψος μετώπης 900mm
χωρίς ΦΠΑ
Μετώπη για XL3 S 630 για εξωτερική διέλευση καλωδίων, ωφέλιμο ύψος μετώπης 1500mm
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλική πόρτα για XL3 S 630 εξωτερική διέλευση καλωδίων, μετώπης ύψους 900 mm
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλική πόρτα για XL3 S 630 εξωτερική διέλευση καλωδίων, μετώπης ύψους 1500 mm
χωρίς ΦΠΑ
Μετώπη για XL3 S 630 για εξωτερική διέλευση καλωδίων, ωφέλιμο ύψος μετώπης 1350mm
χωρίς ΦΠΑ
Μετώπη για XL3 S 630 για εξωτερική διέλευση καλωδίων, ωφέλιμο ύψος μετώπης 1650mm
χωρίς ΦΠΑ
Σετ 2 μποστά ή πίσω πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και 4000 για ερμάρια πλάτους 450mm
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλική πόρτα για XL3 S 630 εξωτερική διέλευση καλωδίων, μετώπης ύψους 750 mm
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλική πόρτα για XL3 S 630 εξωτερική διέλευση καλωδίων, μετώπης ύψους 1800 mm
χωρίς ΦΠΑ
Σετ 2 πλευρικά πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και εξωτερική διέλευση εισόδου καλωδίων βάθους 300mm
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλική πόρτα για XL3 S 630 εξωτερική διέλευση καλωδίων, μετώπης ύψους 1350 mm
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλική πόρτα για XL3 S 630 εξωτερική διέλευση καλωδίων, μετώπης ύψους 2100 mm
χωρίς ΦΠΑ
Μετώπη για XL3 S 630 για εξωτερική διέλευση καλωδίων, ωφέλιμο ύψος μετώπης 1200mm
χωρίς ΦΠΑ
Σετ 2 μποστά ή πίσω πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και 4000 για ερμάρια πλάτους 800mm
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλική πόρτα για XL3 S 630 εξωτερική διέλευση καλωδίων, μετώπης ύψους 1200 mm
χωρίς ΦΠΑ