-
Rated voltage
-
Rated voltage
-
Release characteristic
-
Release characteristic
-
Number of poles (total)
-
Number of poles (total)
-
Number of poles (total)
-
Number of poles (total)
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Number of protected poles
-
Number of protected poles
-
Number of protected poles
-
Number of protected poles
-
Rated insulation voltage Ui
-
Rated impulse withstand voltage Uimp
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Ambient temperature during operating
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 400 V
-
Current limiting class
-
Flush-mounted installation
-
Additional equipment possible
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Pollution degree
-
Pollution degree
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Explosion-proof
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Electric supplying direction
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/409542-LEGRAND-1000.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 4P 125A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/409541-LEGRAND-1000.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 4P 100A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/409364-LEGRAND-1000.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 4P 125A καμπύλη C
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/409363-LEGRAND-1000.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 4P 100A καμπύλη C
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/409540-LEGRAND-1000.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 4P 80A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/409362-LEGRAND-1000.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 4P 80A καμπύλη C
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/409508-LEGRAND-1000.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 3P 125A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/409507-LEGRAND-1000.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 3P 100A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/409282-LEGRAND-1000.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 3P 125A καμπύλη C
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/409281-LEGRAND-1000.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 3P 100A καμπύλη C
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/409506-LEGRAND-1000.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 3P 80A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/409280-LEGRAND-1000.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 3P 80A καμπύλη C
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/409460-LEGRAND-1000.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 2P 125A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/409459-LEGRAND-1000.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 2P 100A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/409230-LEGRAND-1000.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 2P 125A καμπύλη C
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/409229-LEGRAND-1000.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 2P 100A καμπύλη C
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/409458-LEGRAND-1000.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 2P 80A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/409228-LEGRAND-1000.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 2P 80A καμπύλη C
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-409539-WEB-R.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 4P 63A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-409538-WEB-R.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 4P 50A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-409537-WEB-R.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 4P 40A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-409505-WEB-R.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 3P 63A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/409342-LEGRAND-1000.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 4P 63A καμπύλη C
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-409504-WEB-R.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 3P 50A καμπύλη D
χωρίς ΦΠΑ