ΦΙΛΤΡΑ
Διαγραφή φίλτρων
Κατηγορία
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
-
Assembly arrangement
-
Type of connector
-
Duct installation
-
Floor box/subfloor mounted
-
With dust cover
-
Category
-
Outlet direction
-
Surface mounting
-
Mounting method
-
With label space
-
Device width
-
Device width
-
Type of fastening
-
Device height
-
Device depth
-
Separate earthing connection
-
Flush-mounted installation
-
Separate strain relief
-
Mounting method shielding connection
-
Number of modules (module system)
-
Number of modules (module system)
-
With buses/couplings
-
Suitable for number of connectors
-
Shielded buses
-
Colour coding
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Tube diameter for wall mounted product
-
Maximum Input cable diameter
-
Entry membrane gland type
-
Vertical fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Cable support
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Legrand
MOSAIC
ΚΩΔ. 076564
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 UTP 2 στοιχείων λευκό
15,77 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Legrand
MOSAIC
ΚΩΔ. 076561
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 UTP 1 στοιχείου λευκό
14,80 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό