-
Cover model
-
Cover model
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of handle
-
Nominal diameter
-
Type of covering
-
Accessory
-
Type of covering
-
Toggle
-
Housing material
-
Material
-
Spare part
-
Material
-
Padlock locking
-
Type of door
-
Espagnolette locking (3-point locking)
-
Type of closure
-
Transparent cover/door
-
Transparent cover/door
-
Type of closure
-
Sealing range
-
With lock
-
For wall thickness
-
Model
-
Model
-
Signal passing door
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
With mounting plate
-
Inner depth
-
Inner depth
-
With strain relief
-
Earthing terminal block
-
Earthing terminal block
-
Neutral terminal block
-
Neutral terminal block
-
DIN-rail
-
DIN-rail
-
Extension possible
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Built-in height
-
Built-in height
-
Built-in height
-
Built-in height
-
Built-in height
-
Built-in height
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Halogen free
-
Fitted with rainproof plate protection
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-601988-WEB-R.jpg)
Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 -4x18 στοιχεία. Κατηγορία II
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/601987-LEGRAND-600.jpg)
Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 -3x18 στοιχεία. Κατηγορία II
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/601983-LEGRAND-600.jpg)
Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 -3x12 Κατηγορία II
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/601986-LEGRAND-600.jpg)
Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 -2x18 στοιχεία. Κατηγορία II
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-45/001918-LEGRAND-1000.jpg)
Καθετη επέκταση για πίνακα Plexo 3 σειρών
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/601982-LEGRAND-600.jpg)
Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 -2x12 Κατηγορία II
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/601985-LEGRAND-600.jpg)
Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 -1x18 στοιχεία. Κατηγορία II
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-45/001917-LEGRAND-1000.jpg)
Καθετη επέκταση για πίνακα Plexo 2 σειρών
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/601981-LEGRAND-600.jpg)
Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 -1x12 Κατηγορία II
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/601978-LEGRAND-600.jpg)
Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 - 8 στοιχείων Κατηγορία II
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/601976-LEGRAND-600.jpg)
Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 - 6 στοιχείων Κατηγορία II
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/601974-LEGRAND-600.jpg)
Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 - 4 στοιχείων Κατηγορία II
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-601932-WEB-R.jpg)
Plexo³ Πίνακας ΙΡ65- IK09- 3 Στοιχείων- 1 Σειράς
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-45/LG-001955-WEB-R.jpg)
Στυπιοθλήπτες για πίνακες PLEXO³- 2 Φ32/ 5Φ25/ 10 Φ20mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-45/001967-LEGRAND-1000.jpg)
Εξάρτημα σύνδεσης για πίνακες PLEXO³
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-45/001969-LEGRAND-1000.jpg)
Εξαρτήματα στήριξης τοίχου (4) για πίνακες PLEXO 3
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-45/001966-LEGRAND-1000.jpg)
Κλειδαριά με κλειδί - N° 850 - για ντουλάπια διανομής 2 και 3 σειρών PLEXO³
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-45/001968-LEGRAND-1000.jpg)
ΚΙΤ σφραγίσματος πλαισίου και μετώπης για πίνακα PLEXO3
χωρίς ΦΠΑ