-
Cover model
-
Type of accessory/spare part
-
Cover model
-
Built-in diameter
-
Nominal dimension
-
Nominal dimension
-
Number of appliances to build in
-
Housing material
-
Number of device cups
-
Suitable for subfloor duct countersunk (closed)
-
Suitable for subfloor duct countersunk (closed)
-
Suitable for subfloor duct overhead closed
-
Suitable for subfloor duct overhead closed
-
Duct height
-
Duct width
-
Min. height finishing layer
-
Min. height finishing layer
-
Built-in opening for floor column
-
Outer diameter
-
Levelling range
-
Levelling range
-
Material side wall
-
Built-in opening for built-in unit
-
Built-in opening for built-in unit
-
Suitable for placing of sealing
-
Surface protection housing
-
Decoupling possibility cover from base unit
-
Decoupling possibility cover from base unit
-
Bottom plate
-
Bottom plate
-
With opening carpeting
-
With opening carpeting
-
Depth of flooring recess
-
Protective frame carpeting
-
Suitable for subfloor duct
-
Suitable for subfloor duct
-
Suitable for hollow floor
-
Suitable for hollow floor
-
Suitable for double floor built-in
-
Suitable for wet cleaning
-
Suitable for wet cleaning
-
Outer width
-
Outer length
-
Length built-in dimension
-
Width built-in dimension
-
Min. built-in depth
-
Min. built-in depth
-
Colour
-
RAL-number
Ενδοδαπέδιο κουτί πλαστικό V. Θέση χωρητικότητας κουτιού δαπέδου 12Μ με ρυθμιζόμενα στηρίγματα μηχανισμών κάθετης τοποθέτησης
χωρίς ΦΠΑ
Ενδοδαπέδιο κουτί δαπέδου 3 στοιχείων για ενσωμάτωση-Για τοποθ.με 1 υποδοχή Mosaic 2 στοιχείων 2P+E και 1 υποδ.Mosaic 1 στοιχείου RJ 45
χωρίς ΦΠΑ
Αυτορυθμιζόμενο κουτί χωνευτό για ενδοδαπέδιο κουτί 12 στοιχείων, οριζόντια και κάθετα.
χωρίς ΦΠΑ
Ενδοδαπέδιο κουτί διέλευσης καλωδίων
χωρίς ΦΠΑ
Ενδοδαπέδιο κουτί πλαστικό Η. Θέση χωρητικότητας κουτιού δαπέδου 12Μ με ρυθμιζόμενα στηρίγματα οριζόντιων στήριξης μηχανισμών
χωρίς ΦΠΑ
Κουτί στήριξης για σκυρόδεμα - για κουτί δαπέδου 3 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ