-
Suitable for roof planking
-
Suitable as side panel
-
Construction type
-
Suitable for bottom planking
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Version as glazed door
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable as rear panel
-
Version as glazed door
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Modular spacing
-
Modular spacing
-
Modular spacing
-
Suitable for enclosure building height
-
With lock
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Suitable for aeration/de-aeration
-
Suitable for cable patch
-
With de-aeration
-
For internal separation form 2a
-
For internal separation form 2b
-
For internal separation form 3a
-
For internal separation form 3b
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
For internal separation form 4a
-
For internal separation form 4b
-
With cable entry
-
With cable entry
-
Suitable for outdoor set-up
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
XL4000 κρίκοι ανύψωσης για σύνδεση ερμαρίων
χωρίς ΦΠΑ
XL4000 Σετ 2 επίπεδων συνδέσμων για σύνδεση ερμαρίων
χωρίς ΦΠΑ
Βάση έδρασης XL³ 4000- ύψους 100mm- 975x975 mm
χωρίς ΦΠΑ
XL4000-μετώπη για εσωτερική διέλευση ερμαρίου
χωρίς ΦΠΑ
XL4000 βάση έδρασης 475x475mm για μεταλλικά ερμάρια
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 4000 σετ 2 τεμ ρυθμιζόμενη τραβέρσα 600mm για στηρίγματα ζυγών διανομής
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 4000 τραβέρσα γιια μερικό σασί 600mm
χωρίς ΦΠΑ
XL4000 Σετ 2 γωνιακών συνδέσμων L για σύνδεση ερμαρίων
χωρίς ΦΠΑ
Σετ βάση- οροφή XL3 4000- βάθους 475mm- πλάτους 725mm
χωρίς ΦΠΑ
Βάση έδρασης XL³ 4000- ύψους 100mm- 975x475 mm
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 4000 σετ 2 τεμ ρυθμιζόμενη τραβέρσα 350mm για στηρίγματα ζυγών διανομής
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 4000 σετ 2 τεμ ρυθμιζόμενη τραβέρσα 800mm για στηρίγματα ζυγών διανομής
χωρίς ΦΠΑ
XL4000 βίδες σύνδεσης για σύνδεση ερμαρίων
χωρίς ΦΠΑ
XL4000- Εξωτερική μετώπη ερμαρίου διέλευσης πλάτους 475mm
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 4000 τραβέρσα γιια μερικό σασί 350mm
χωρίς ΦΠΑ
XL4000- πλαίσιο μετώπων χωρίς διέλευση καλωδίων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 4000 εξαρτήματα . κάθετο κάλυμμα σύνδεσης μεταξύ ερμαρίων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 4000 εξαρτήματα. Πλαίσιο πρόσοψης
χωρίς ΦΠΑ
XL4000- πλαίσιο μετώπων με διέλευση καλωδίων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 4000 κιτ σύνδεσης της βάσεως έδρασης ερμαρίων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 4000 κιτ φινιρίσματος IP30- 475mm. Για φινίρισμα ερμαρίων χωρίς πόρτα
χωρίς ΦΠΑ
Βάση έδρασης XL³ 4000- ύψους 100mm- 975x725 mm
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 4000 κιτ φινιρίσματος IP30- 725mm. Για φινίρισμα ερμαρίων χωρίς πόρτα
χωρίς ΦΠΑ
XL4000- Μεταλλική πόρτα 725mm για ερμάρια
χωρίς ΦΠΑ