-
Material
-
Material quality
-
Degree of protection (NEMA)
-
With mounting plate
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Suitable for wall built-in
-
Surface finishing
-
Pole fastening
-
With rear door
-
Suitable for metrical mounting
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337623-WEB-R.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 2250 mm πλάτος 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337613-LEGRAND-3000.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 2100 mm πλάτος 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337603-LEGRAND-3000.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 1950 mm πλάτος 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337593-LEGRAND-3000.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 1800 mm πλάτος 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337622-WEB-R.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 2250 mm πλάτος 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337612-LEGRAND-3000.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 2100 mm πλάτος 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337621-WEB-R.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 2250 mm πλάτος 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337583-WEB-R.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 1650 mm πλάτος 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337602-LEGRAND-3000.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 1950 mm πλάτος 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337611-LEGRAND-3000.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 2100 mm πλάτος 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337573-LEGRAND-3000.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 1500 mm πλάτος 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337601-LEGRAND-3000.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 1950 mm πλάτος 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337563-LEGRAND-3000.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 1350 mm πλάτος 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337592-LEGRAND-3000.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 1800 mm πλάτος 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337582-WEB-R.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 1650 mm πλάτος 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337591-LEGRAND-3000.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 1800 mm πλάτος 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337553-LEGRAND-3000.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 1200 mm πλάτος 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337581-WEB-R.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 1650 mm πλάτος 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337572-LEGRAND-3000.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 1500 mm πλάτος 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337543-WEB-R.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 1050 mm πλάτος 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337562-LEGRAND-3000.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 1350 mm πλάτος 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337571-LEGRAND-3000.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 1500 mm πλάτος 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337533-WEB-R.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 900 mm πλάτος 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337523-WEB-R.jpg)
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 750 mm πλάτος 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ