Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Εύκαμπτο κάλυμμα πλάτους 65mm για DLP universal κανάλι

DLP ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Legrand

Εύκαμπτο κάλυμμα πλάτους 65mm για DLP universal κανάλι

ΚΩΔ. 010521 EAN. 3245060105211

Το ευέλικτο κάλυμμαDLP καθιστά δυνατή την απόκτηση ενός συστήmatος πιο εξελιγμένου, ευέλικτου, με νέα αισθητική και που επιτρέπει τον τέλειο διαχωρισμό των ρευμάτων

Εγγύηση 2 χρόνια
4,57 € / 1 m
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 65 mm
Length 2000 mm
Model Smooth
Mounting method cover Spanned
Mounting of cover Snap on
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil Yes
Operating / setting temperature -5-60 °C
Height 14.7 mm
Degree of impact strength (IK) IK07
Degree of protection (IP) IP40
Storage temperature -25-60 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF 004-601796A (0.42 Mo)
PEP
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες