-
End plate model
-
End plate model
-
Rated voltage
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Direction of coding
-
Partition model
-
Partition model
-
Direction of coding
-
Number of bridged clamps
-
Number of bridged clamps
-
Material
-
Modular spacing
-
Type of latching
-
Modular spacing
-
Modular spacing
-
Type of latching
-
Material
-
Pin diameter
-
With connection cable
-
Self adhesive mounting
-
Snap in
-
Tackable
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
With shock protection
-
Insulated
-
Imprint
-
Thickness
-
Thickness
-
Imprint
-
Thickness
-
Number of poles
-
Inflammability class of insulation material according to with UL94
-
Inflammability class of insulation material according to with UL94
-
Interlockable
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Connection type
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/039477_pw_93953.jpg)
Viking™ 3, διαχωριστικό κλέμμας 34-46mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-037527-WEB-R.jpg)
Εξάρτημα Viking™ 3- Υποδοχή οργάνων σε κλέμμα 5-6-8ΜΜ
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/039449_pw_92861.jpg)
Εξάρτημα σύνδεσης ράγας σε κλίση 45°για Atlantic/ Marina με 4 βίδες M6, παξιμάδια και ροδέλες
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/037504-LEGRAND-1000.jpg)
Κτένα γεφύρωσης 10 κλεμμών πλάτους 6mm- για κλέμμες με βίδα ή ελατήριο
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/037501-LEGRAND-1000.jpg)
Κτένα γεφύρωσης 10 κλεμμών πλάτους 5mm- κόκκινη-για κλέμμες με βίδα ή ελατήριο
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/039596-LEGRAND.jpg)
Εξάρτημα Viking™ 3. Θήκη Ετικέτας για τερματικά στηρίγματα
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/037513-LEGRAND-1000.jpg)
Τερματικό για Viking3 κλέμμες, αυτόματο πλάτους 12mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/037510-LEGRAND-1000.jpg)
Τερματικό για Viking3 κλέμμες, αυτόματο πλάτους 6mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/037512-LEGRAND-1000.jpg)
Τερματικό για Viking3 κλέμμες, αυτόματο πλάτους 10mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/037511-LEGRAND-1000.jpg)
Τερματικό για Viking3 κλέμμες, αυτόματο πλάτους 8mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/037560_pw_158325.jpg)
Τερματικό κλέμμας Viking3- 6mm πλάτους για συμμετρικές ράγες
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/037507_pw_177485.jpg)
Κτένα γεφύρωσης 3 κλεμμών πλάτους 8mm- για κλέμμες με βίδα ή ελατήριο
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/037560_pw_158325.jpg)
Εξάρτημα Viking™ 3-Διαχωριστικό διπλής κλέμμας
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/037550_pw_158324.jpg)
Τερματικό διπλής κλέμμας Viking3- 6mm πλάτους- αποσύνδεση για μέτρηση
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/037560_pw_158325.jpg)
Εξάρτημα Viking™ 3 - διαχωριστικό κλέμμας πλάτους 12-15mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/037550_pw_158324.jpg)
Τερματικό απλής κλέμμας Viking3- 12-15 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/037550_pw_158324.jpg)
Τερματικό κλέμμας Viking3- 8mm πλάτους για συμμετρικές ράγες
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/037560_pw_158325.jpg)
Εξάρτημα Viking™ 3 - διαχωριστικό κλέμμας πλάτους 5-6-8-10mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/037550_pw_158324.jpg)
Τερματικό κλέμμας Viking3-με 3 επίπεδα-5-6-8-10 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/039505-LEGRAND-1000.jpg)
VIKING ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 5MM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 1-10
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/01-03-2024/00-15/039505_pw_107514.jpg)
Viking™ 3 Ετικέτα σήμανσης για κλέμμες, 6mm με αριθμούς 1-10
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/01-03-2024/00-15/039505_pw_107514.jpg)
Viking™ 3 Ετικέτα σήμανσης για κλέμμες, 6mm με αριθμούς 1-50
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/039520-LEGRAND-1000.jpg)
Viking™ 3 Ετικέτα σήμανσης για κλέμμες, 6mm με αριθμούς 1-100
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/01-03-2024/00-15/039505_pw_107514.jpg)
Viking™ 3 Ετικέτα σήμανσης για κλέμμες, 8mm με αριθμούς 1-100
χωρίς ΦΠΑ