-
Nominal current
-
Nominal current
-
Material
-
Suitable for solid conductors
-
Surface protection
-
Suitable for solid conductors
-
Mounting method
-
Suitable for stranded conductors
-
Suitable for stranded conductors
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Suitable for fine strand conductors
-
Suitable for fine strand conductors
-
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve
-
Number of inputs
-
Suitable for extra fine-strand conductors
-
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve
-
Number of outputs
-
Number of outputs
-
Number of outputs
-
Number of outputs
-
Number of outputs
-
Conductor cross section, input
-
Conductor cross section, input
-
Conductor cross section, output
-
Number of poles
-
Contact safe
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Number of rows
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Nominal voltage
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Type of distribution blocks
-
Type of distribution blocks
-
Type of distribution blocks
-
Connection type
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-45/LG-004838-WEB-R.jpg)
Kλέμμα γείωσης IP2X (πράσινο) - 2 x 6 έως 25 mm² - 33 x 1,5 έως 16 mm² μήκος 276 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/LG-004835-WEB-R.jpg)
Kλέμμα γείωσης IP2X (πράσινο) - 1 x 6 έως 25 mm² - 16 x 1,5 έως 16 mm² μήκος 141 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-45/LG-004845-WEB-R.jpg)
Kλέμμα ουδετέρου IP2X (μπλε) - 1 x 6 έως 25 mm² - 16 x 1,5 έως 16 mm² μήκος 141 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/004834-LEGRAND-1000.jpg)
Κλέμμα ασφαλείας IP2 γείωσης 113mm- 1 θέση 6 έως 25mm² + 12 θέσεις 1,5 έως 16mm²
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-45/LG-004844-WEB-R.jpg)
Κλέμμα ασφαλείας IP2 ουδετέρου 113mm- 1 θέση 6 έως 25mm² + 12 θέσεις 1,5 έως 16mm²
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/LG-004832-WEB-R.jpg)
Kλέμμα γείωσης IP2X (πράσινο) - 8 x 1,5 έως 16 mm² μήκος 75 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/LG-004842-WEB-R.jpg)
Kλέμμα ουδετέρου IP2X (μπλε) - 8 x 1,5 έως 16 mm² μήκος 75 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-45/LG-001664-WEB-R.jpg)
Εξάρτημα Ράγας - Κάλυμμα 18 στοιχείων.
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-45/LG-001662-WEB-R.jpg)
Κάλυμμα ράγας 13 στοιχείων- διαχωρισμένο ανά στοιχείο ή 1/2 στοιχείο/ λευκό
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-00/004830-LEGRAND-1000.jpg)
Kλέμμα γείωσης IP2X (πράσινο) - 4 x 1,5 έως 16 mm² μήκος 47 mm
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-45/004811_pw_92117.jpg)
Εξάρτημα στήριξης κλεμμών -universal- για στήριξη των κλεμμών στις ράγες
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-45/001660-LEGRAND-1000.jpg)
Κάλυμμα ράγας 5 στοιχείων- διαχωρισμένο ανά στοιχείο ή 1/2 στοιχεία/ λευκό
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-45/LG-004840-WEB-R.jpg)
Kλέμμα ουδετέρου IP2X (μπλε) - 4 x 1,5 έως 16 mm² μήκος 47 mm
χωρίς ΦΠΑ