-
Wrench width
-
Wrench width
-
Nominal thread size metric/PG
-
Nominal thread size metric/PG
-
Wrench width
-
Wrench width
-
Nominal thread size metric/PG
-
Nominal thread size metric/PG
-
Wrench width
-
Nominal thread size metric/PG
-
Wrench width
-
Nominal thread size metric/PG
-
Wrench width
-
Nominal thread size metric/PG
-
Nominal thread size metric/PG
-
Nominal thread size metric/PG
-
Wrench width
-
Nominal thread size metric/PG
-
Wrench width
-
Nominal thread size metric/PG
-
Wrench width
-
Nominal thread size metric/PG
-
Nominal thread size metric/PG
-
Wrench width
-
Nominal thread size metric/PG
-
Wrench width
-
Wrench width
-
Nominal thread size metric/PG
-
Wrench width
-
Nominal thread size metric/PG
-
Nominal thread size metric/PG
-
Wrench width
-
Material
-
Nominal thread size inch/gas pipe thread
-
Material quality
-
Model
-
Surface protection
-
Hexagon angular dimension
-
Hexagon angular dimension
-
Hexagon angular dimension
-
Hexagon angular dimension
-
Hexagon angular dimension
-
Hexagon angular dimension
-
Hexagon angular dimension
-
Pitch thread
-
Pitch thread
-
Pitch thread
-
Suitable for cable diameter
-
Suitable for cable diameter
-
Suitable for cable diameter
-
Suitable for cable diameter
-
Suitable for cable diameter
-
Suitable for cable diameter
-
Pitch thread
-
Suitable for cable diameter
-
Suitable for cable diameter
-
Suitable for cable diameter
-
Suitable for cable diameter
-
Suitable for cable diameter
-
Glass-fibre reinforced
-
Thread type
-
Thread type
-
Explosion-tested version
-
With strain relief
-
For Ex-zone gas
-
For Ex-Zone dust
-
Thread length
-
Thread length
-
Thread length
-
Thread length
-
Thread length
-
Thread length
-
Thread length
-
Thread length
-
Thread length
-
Thread length
-
Bend radius protection/trumpet flare
-
With locknut
-
Snapping in opening
-
Multi seal area
-
Flat cable coupling
-
Shock resistant
-
Type of sealing
-
Separable screw gland
-
For armoured cable
-
EMC-version
-
Screened
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-ISO 20- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 6-12mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-ISO 40- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 22-32mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-ISO 32- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 18-25mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-ISO 25- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 12-18mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-PG 9- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 4-8mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-ISO 50- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 30-38mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-PG 36- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 22-32mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-PG 48- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 34-44mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-PG 42- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 30-38mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-PG 13,5- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 6-12mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλήπτης IP 68 ISO -44ΜΜ Δείκτης προστασίας IP 68
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-ISO 16- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 4-8mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-PG 21- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 12-18mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-PG 16- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 10-14mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-PG 29- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 18-25mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-PG 9- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 3-6.5mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-PG 11- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 5-10mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ