Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Mεταβλητή εξωτερική γωνία για DLP universal κανάλια 2 τμημάτων 50x150mm, 50x195mm

DLP ΚΑΝΑΛΙΑ MONOBLOC Legrand

Mεταβλητή εξωτερική γωνία για DLP universal κανάλια 2 τμημάτων 50x150mm, 50x195mm

ΚΩΔ. 010635 EAN. 3245060106355

Επιτρέπει την ένωση 2 κομματιών της ίδιας διατομής για να αποφευχθει το τσάκισμα των καλωδίων.

Εγγύηση 2 χρόνια
16,85 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 71 mm
Depth 50 mm
Number of covers 0
Cover width 1 0 mm
Cover width 2 0 mm
Cover width 3 0 mm
Symmetric Yes
Model Base unit
Angle 60-120 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Inner lying
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-60 °C
Height 67 mm
Storage temperature -25-60 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
2 έντυπα
PEP
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Πιστοποιητικό
NF 004-601796A (0.42 Mo)

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες