-
Number of contacts as change-over contact
-
Type of accessory/spare part
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Max. rated operation voltage Ue
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Rated control supply voltage DC
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Voltage type for actuating
-
Voltage type for actuating
-
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
-
Type of electric connection
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Model
-
Release class
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Number of auxiliary contacts as normally open contact
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 mini 40-0.63-1.0A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 mini 40-2.5-4.0A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Βοηθητική επαφή 1NO1NC για CTX3 mini και Ρελέ ελέγχου - μπροστινή τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 mini 40-1.0-1.6A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 mini 4-6A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 mini 5-8A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 mini 40 6-9A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 230V AC για Ρελέ CTX3 mini και Ρελέ ελέγχου
χωρίς ΦΠΑ
Βοηθητική επαφή 2NO για CTX3 mini και Ρελέ ελέγχου - μπροστινή τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ
Βοηθητική επαφή 2NC για CTX3 mini και Ρελέ ελέγχου - μπροστινή τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 mini 40-0.25-0.4A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Βοηθητική επαφή 4NO για CTX3 mini και Ρελέ ελέγχου - μπροστινή τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 mini 40-0.1-0.16A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 mini 40-0.16-0.25A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 mini 40-0.4-0.63A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 mini 40 9-13A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 24V DC για Ρελέ CTX3 mini και Ρελέ ελέγχου
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 mini 40-1.6-2.5A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 mini 40 12-18A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 24V AC για Ρελέ CTX3 mini και Ρελέ ελέγχου
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 415V AC για Ρελέ CTX3 mini και Ρελέ ελέγχου
χωρίς ΦΠΑ
Μηχανική μανδάλωση για CTX mini
χωρίς ΦΠΑ
Βοηθητική επαφή 3NO1NC για CTX3 mini και Ρελέ ελέγχου - μπροστινή τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 mini 40 10-10A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ