-
Version as glazed door
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Material
-
Model
-
Surface finishing
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337743-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 2250 mm , πλάτους 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337733-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για XL3 S 630 , μετώπης ύψους 2100 mm, 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337723-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1950 mm , πλάτους 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337742-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 2250 mm , πλάτους 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337713-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1800 mm , πλάτους 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337732-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για XL3 S 630 μετώπης ύψους 2100 mm, 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337741-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 2250 mm , πλάτους 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337722-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1950 mm , πλάτους 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337703-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1650 mm , πλάτους 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337731-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για XL3 S 630, μετώπης ύψους 2100 mm, 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337712-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1800 mm , πλάτους 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337721-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1950 mm , πλάτους 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337693-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1500 mm , πλάτους 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337702-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1650 mm , πλάτους 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337711-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1800 mm , πλάτους 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337683-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1350 mm , πλάτους 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337692-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1500 mm , πλάτους 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337701-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1650 mm , πλάτους 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337682-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1350 mm , πλάτους 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337691-WEB-F.jpg)
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1500 mm , πλάτους 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337673-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1200 mm , πλάτους 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337663-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1050 mm , πλάτους 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337681-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1350 mm , πλάτους 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337672-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1200 mm , πλάτους 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ