![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010789-LEGRAND-1000.jpg)
Επίπεδη γωνία για DLP universal κανάλι 1 ή 2 τμημάτων 50X150mm
DLP ΚΑΝΑΛΙΑ MONOBLOC
Legrand
Επίπεδη γωνία για DLP universal κανάλι 1 ή 2 τμημάτων 50X150mm
ΚΩΔ. 010789
EAN.
3245060107895
Επιτρέπει τη σύνδεση σε επίπεδη γωνία δύο τεμαχίων του ίδιου τμήματος
Εγγύηση 2 χρόνια
36,85 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 150 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Direction | Rising/descending |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Height | 54 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ