-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of handle
-
Type of handle
-
Rated current In
-
Version as glazed door
-
Version as glazed door
-
Toggle
-
Toggle
-
Material
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Padlock locking
-
Material
-
Espagnolette locking (3-point locking)
-
Espagnolette locking (3-point locking)
-
Perforated
-
Type of closure
-
Type of closure
-
Flexible
-
Length
-
Length
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Surface finishing
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337287-WEB-R.jpg)
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 160 7 σειρών 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337286-WEB-R.jpg)
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 160 6 σειρών 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337277-WEB-R.jpg)
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 160 7 σειρών 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337285-WEB-L.jpg)
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 160 5 σειρών 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337284-WEB-L.jpg)
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 160 4 σειρών 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337276-WEB-R.jpg)
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 160 6 σειρών 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337267-WEB-R.jpg)
Μεταλλική πόρτα για πίνακες XL3 S 160 7 σειρών 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337275-WEB-L.jpg)
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 160 5 σειρών 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337266-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για πίνακες XL3 S 160 6 σειρών 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337257-WEB-R.jpg)
Μεταλλική πόρτα για πίνακες XL3 S 160 επίστοιχης και χωνευτής τοποθέτησης 7 σειρών 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337274-WEB-L.jpg)
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 160 4 σειρών 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337411-WEB-R.jpg)
XL3S 160 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡ & ΜΕΤΩΠΗ DPX3 160 36 ΣTOIXEIA ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 8 ΣΕΙΡΕΣ
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337265-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για πίνακες XL3 S 160 5 σειρών 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337256-WEB-R.jpg)
Μεταλλική πόρτα για πίνακες XL3 S 160 6 σειρών 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337273-WEB-L.jpg)
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 160 3 σειρών 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337264-WEB-F.jpg)
Μεταλλική πόρτα για πίνακες XL3 S 160 4 σειρών 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337272-WEB-L.jpg)
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 160 2 σειρών 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337255-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για πίνακες XL3 S 160 5 σειρών 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337410-WEB-R.jpg)
ΚΙΤ εγκατάστασης DPX3 160A σε πίνακα XL3S 160 24 στοιχείων από 5 έως 8 σειρών
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337254-WEB-F.jpg)
Μεταλλική πόρτα για πίνακες XL3 S 160 4 σειρών 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/337253-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για πίνακες XL3 S 160 3 σειρών 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337406-WEB-L.jpg)
ΚΙΤ στήριξης χωνευτού πίνακα XL3 S 160 σε γυψοσανίδα.
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337252-WEB-R.jpg)
Μεταλλική πόρτα για πίνακες XL3 S 160 2 σειρών 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/20191023_281545_1.jpg)
Εξάρτημα για ουδέτερο και γείωση πίνακα 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ