-
Version as main switch
-
Suitable for number of poles
-
Type of accessory/spare part
-
Function
-
Number of contacts as change-over contact
-
Suitable for number of poles
-
Version as maintenance-/service switch
-
Number of contacts as normally open contact
-
Version as safety switch
-
Material
-
Material
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Version as emergency stop installation
-
Version as reversing switch
-
Perforated
-
Rated operating voltage
-
Type of electric connection
-
With extension shaft
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Max. rated operation voltage Ue AC
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Surface protection
-
Suitable for emergency stop
-
Suitable for power circuit breaker
-
Suitable for switch disconnector
-
Rated permanent current at AC-21, 400 V
-
Rated permanent current at AC-21, 400 V
-
Rated permanent current at AC-21, 400 V
-
Type of control element
-
Device construction
-
Conditioned rated short-circuit current Iq
-
Rated operation power at AC-23, 400 V
-
Rated operation power at AC-23, 400 V
-
Rated operation power at AC-23, 400 V
-
Rated short-time withstand current lcw
-
Number of auxiliary contacts as normally open contact
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
-
Motor drive optional
-
Motor drive integrated
-
Voltage release optional
-
Suitable for floor mounting
-
Suitable for front mounting 4-hole
-
Suitable for front mounting centre
-
Suitable for distribution board installation
-
Suitable for intermediate mounting
-
Colour control element
-
Interlockable
-
Degree of protection (IP), front side
-
Width
-
Height
-
Colour
-
Halogen free
DPX™ 630 εξαρτήματα . Σετ 2 καλυμμάτων ακροδεκτών
χωρίς ΦΠΑ
DPX™ 630 εξαρτήματα . Σετ 3 ακροδεκτών για την αύξηση της απόστασης μεταξύ των πόλων
χωρίς ΦΠΑ
DPX™ 630 εξαρτήματα. Σετ 4 ακροδεκτών για την αύξηση της απόστασης μεταξύ των πόλων
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα στήριξης για XL³ - Βάση στήριξης DPX-IS 250 σε ράγα
χωρίς ΦΠΑ
DPX™ εξαρτήματα - Βοηθητική επαφή ή επαφή ένδειξης σφάλματος
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης φορτίου DPX 250, 4 πόλοι, με ονομαστικό ρεύμα 160A και θερμική μαγνητική προστασία.
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης φορτίου DPX-IS 250A- 3P Ορατός έλεγχος απόζευξης επαφών
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης φορτίου DPX 250, 4 πόλοι, με ονομαστικό ρεύμα 250A και θερμική μαγνητική προστασία.
χωρίς ΦΠΑ
DPX-IS 250 εξαρτήματα. Σετ 2 καλυμμάτων ακροδεκτών
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης φορτίου DPX-IS 250A- 4P Ορατός έλεγχος απόζευξης επαφών
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης φορτίου DPX 250, 3 πόλοι, με ονομαστικό ρεύμα 100A και θερμική μαγνητική προστασία.
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης φορτίου DPX 250, 3 πόλοι, με ονομαστικό ρεύμα 63A και θερμική μαγνητική προστασία.
χωρίς ΦΠΑ
Προέκταση πρόσθιου χειρισμού διακόπτης ισχύος DMX3 2500, 4 πόλοι
χωρίς ΦΠΑ