![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-010952-WEB-R.jpg)
Βάση στήριξης εξοπλισμού Mosaic 2 στοιχείων για κάλυμμα 65 mm
DLP ΚΑΝΑΛΙΑ MONOBLOC
Legrand
Βάση στήριξης εξοπλισμού Mosaic 2 στοιχείων για κάλυμμα 65 mm
ΚΩΔ. 010952
EAN.
3245060109523
Επιτρέπει τη συναρμολόγηση σε κανάλι (εξοπλισμένο με καλύμματα 65 mm) εξοπλισμού 2 μηχανισμών Mosaic
Εγγύηση 2 χρόνια
3,03 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 2 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 2 |
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | Yes |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
---|---|
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Type of fastening | Other |
Width | 120 mm |
Height | 67.5 mm |
Depth | 9.9 mm |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
6 έντυπα
PEP
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69265956 002
(1.87 Mo)
Πιστοποιητικό
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ