![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/LG-752796-WEB-F2.jpg)
Βασικό kit εγκατάστασης για μια συνδεδεμένη εγκατάσταση Valena Allure with Netatmo, Aluminium
VALENA ALLURE WITH NETATMO
Legrand
Βασικό kit εγκατάστασης για μια συνδεδεμένη εγκατάσταση Valena Allure with Netatmo, Aluminium
ΚΩΔ. 752796
EAN.
3414971156173
Το βασικό kit εγκατάστασης σας επιτρέπει να χειριστείτε απομακρυσμένα τον φωτισμό, τα ρολά & τις ηλεκ. συσκευές σας μέσω της εφαρμογής Home+Control ή με τη φωνή σας, και να παρακολουθείτε την κατανάλωση των συσκευών σας.
Εγγύηση 2 χρόνια
292,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Standby consumption | 7.2 |
---|---|
Bus system KNX | No |
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Zigbee |
Radio frequent bidirectional | Yes |
Model | Multiple interface |
Mounting method | Flush-mounted |
Max. number of devices per channel | 100 |
Demounting protection | Yes |
With LED indication | No |
Updateable | Yes |
Operating voltage | 230-250 V |
Voltage type | AC |
Protocol | TCP/IP |
Provider dependent | No |
Visualization | Yes |
Web-Server | No |
Radio interface | Yes |
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | 0-45 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Type of load | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Connection type | automatic terminal , Cable |
Terminals capacity | 0.75-2.5 mm² |
Label space/information surface | No |
Fitted with USB plug | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Addressable | No |
Connected object | Yes |
Operating method | Wifi network , Zigbee |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
With voice command | Yes |
Compatible voice assistants | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Application name | Home + Control |
Product use function | Connected devices interface |
Connectable by Internet box | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συχνές ερωτήσεις
- Ναι, η συνδεδεμένη βασική πρίζα Control είναι ίδια με κάθε άλλη συνδεδεμένη πρίζα. Μπορεί να ελεγχθεί μέσω της εφαρμογής Home + Control και από τους συσχετισμένους ασύρματους διακόπτες. Μπορείτε να ελέγχετε αυτή την πρίζα, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ON/OFF. Επίσης, μπορείτε να τη βλέπετε μέσω της εφαρμογής στο δωμάτιο που εσείς έχετε επιλέξει.Διαβάστε περισσότερα
- Τα έξυπνα προϊόντα των συνδεδεμένων σειρών "… with Netatmo" (διακόπτες και πρίζες, ασύρματοι διακόπτες, μονάδες ηλεκτρικού πίνακα, κτλ) είναι συμβατά μεταξύ τους και μπορούν όλα να ελέγχθούν μέσα από την εφαρμογή Home + Control.Υπενθυμίζουμε ότι απαιτείται η εγκατάσταση ενός μόνο βασικού kit εγκατάστασης ή μίας βασικής μονάδας πίνακα ανά σπίτι.Διαβάστε περισσότερα
- Η συνδεδεμενη βασική πρίζα Control εγκαθίσταται με τον ίδιο τρόπο όπως μια συμβατική πρίζα 2Π+Γ σε ένα τυποποιημένο κουτί με βάθος 40mm. Μπορεί να εγκατασταθεί ως αντικατάσταση μιας υφιστάμενης πρίζας χρησιμοποιώντας νύχια ή βίδες. Εάν υπάρχει Router ήδη στο σπίτι, ελέγξτε την ποιότητα του σήματος Wi-Fi στην επιλεγμένη τοποθεσία, χρησιμοποιώντας το smartphone σας. Εάν δεν υπάρχει ακόμα Router, επιλέξτε ένα μέρος δίπλα σε πρίζα οπτικών ινών ή τηλεφώνου, που θα χρησιμοποιηθεί για τον Router.Διαβάστε περισσότερα
- Στα δωμάτια της εφαρμογής Home + Control, εμφανίζονται μόνο οι ενσύρματοι διακόπτες. Οι ασύρματοι διακόπτες δεν είναι ορατοί στα δωμάτια γιατί ελέγχουν προϊόντα σε διαφορετικά δωμάτια. Ωστόσο, εμφανίζονται στις ρυθμίσεις της εφαρμογής, επιλέγοντας "Manage my home", "wireless switches". Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τα επίπεδα μπαταρίας τους ή τα ενσύρματα προϊόντα που συσχετίζονται μαζί τους.Διαβάστε περισσότερα
- Το Amazon Alexa δε συγχρονίζει αυτόματα τα δεδομένα της με τα δεδομένα του συνδεδεμένου συστήματός σας.Για να μπορείτε να ελέγχετε με φωνητική εντολή τα νέα προϊόντα που προσθέτετε, θα πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή της Amazon Alexa:1. στο βασικό μενού, επιλέξτε "Connected home"2. στη συνέχεια "Add product" για να επανεκκινήσετε την ανίχνευση προϊόντωνΤα νέα προϊόντα είναι τώρα διαθέσιμα στην εφαρμογή της Amazon AlexaΔιαβάστε περισσότερα
- Εάν διαθέτετε περισσότερες συνδεδεμένες εγκαταστάσεις "... with Netatmo" συσχετισμένες με τον ίδιο λογαριασμό σε Legrand - Netatmo - Btcino, όλα τα συνδεδεμένα προϊόντα των συστημάτων σας θα είναι προσβάσιμα μέσω του Amazon Alexa χωρίς διάκριση μεταξύ των συστημάτων.Εάν θέλετε να ελέγξετε μεμονωμένα μια συνδεδεμένη εγκατάσταση "... with Netatmo" μέσω του Amazon Alexa, θα χρειαστεί να συσχετίσετε έναν λογαριασμό Legrand - Netatmo - Bticino που να συνδέεται αποκλειστικά με αυτό το σύστημα.Μέσω της εφαρμογής Home + Control App, χρειάζεται να:Δημιουργείτε έναν νέο λογαριασμό Legrand - Netatmo - Bticino, τον οποίο θα συσχετίσετε αποκλιεστικά με αυτό το σύστημα.Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής Home + Control, να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό (νέα διεύθυνση e-mail) και να μοιραστείτε αυτό το συνδεδεμένο σύστημα. Ή να αφαιρέσετε την πρόσβαση σε άλλα συστήματα που συσχετίζονται με αυτόν το λογαριασμό και να διατηρήσετε αποκλειστικά το σύστημα που θέλετε να ελέγχετε με το Amazon Alexa.Στη εφαρμογή, επιλέξτε το σπίτι που θέλετε να αφαιρέσετε: στις ρυθμίσεις, επιλέξτε "Guest management", στη συνέχεια διαγράψτε τον λογαριασμό επιλέγοντας τη συσχετισμένη διεύθυνση e-mail.Διαβάστε περισσότερα
- Για να συνδέσετε μία εφαρμογή τρίτου στην εφαρμογή Home + Control App, πηγαίνεται στις ρυθμίσεις της εφαρμογής Home + Control και επιλέξτε "My account", "Partner apps" στη συνέχεια "Use a partner app". Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.Διαβάστε περισσότερα
- Η συνδεδεμένη βασική πρίζα Control /η βασική μονάδα πίνακα δεν έχουν πρόσβαση στο Internet μέσω ενός δημόσιου Wi-Fi δικτύου (hot-spot) ή μέσω ενός εταιρικού δικτύου Wi-Fi, ή μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς password (ανοιχτό), ή μέσω ενός δικτύου Wi-Fi 5 GHz. Αυτά τα δίκτυα συνεπώς δε συστήνονται. Εάν το προσωπικό σας δίκτυο Wi-Fi δεν εμφανίζεται στη λίστα των προτεινόμενων δικτύων Wi-Fi, αρχικά ελέγξτε ότι το smartphone σας βρίσκεται στην εμβέλεια του δικτύου Wi-Fi, και μετακινηθείτε πιο κοντά στο router, στην περίπτωση που αυτό δε συμβαίνει. Εάν το δίκτυο Wi-Fi εξακολουθεί και δεν εμφανίζεται στη λίστα των διαθέσιμων δικτύων, μπορεί να οφείλεται στο ότι είναι κρυφό: εισέλθετε χειροκίνητα στο δίκτυο SSID (όνομα). Τέλος, εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε το ερώτημα "Δεν μπορώ να συνδέσω τη συνδεδεμένη βασική πρίζα /τη βασική μονάδα πίνακα στο Internet. Τι πρέπει να κάνω;".Σε περίπτωση που η βασική μονάδα πίνακα δεν μπορεί να δει το σήμα Wi-Fi επειδή ο ηλεκτρικός πίνακας βρίσκεται πολύ μακριά, εγκαταστήστε έναν Wi-Fi repeater ώστε να αυξήσετε την εμβέλεια Wi-Fi του router σας. Μπορείτε επίσης να προσπαθήσετε νε φέρετε το Wi-Fi router πιο κοντά στον ηλεκτρικό πίνακα εάν αυτό είναι εφικτό.Διαβάστε περισσότερα
- Όχι, τα προϊόντα "...with Netatmo" και η εφαρμογή Home + Control δεν είναι συμβατά με τα συστήματα MyHome & MyHomePlay. Για συμβουλές σχετικά με ενδεχόμενη επέκταση ή αντικατάσταση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Legrand στη χώρα σας.Διαβάστε περισσότερα
- Κάθε ασύρματος διακόπτης μπορεί να συσχετιστεί με έως και 20 ενσύρματα προϊόντα. Οι ασύρματοι διακόπτες φωτισμού και οι αισθητήρες κίνησης μπορούν να ελέγχουν διακόπτες φωτισμού (με δυνατότητα dimmer), μικροδιακόπτες φωτισμού, πρίζες, εξόδους καλωδίων, τηλεχειριζόμενους διακόπτες και ρελέ ισχύος (σε χειροκίνητη λειτουργία). Οι ασύρματοι διακόπτες ρολών μπορούν να ελέγχουν αποκλειστικά τους συνδεδεμένους διακόπτες ρολών. Κάθε μπουτόν του διπλού ασύρματου διακόπτη μπορεί να συσχετιστεί με έως και 20 ενσύρματα προϊόντα.Διαβάστε περισσότερα
- Μπορείτε να απεγκαταστήσετε αυτό το προϊόν από την εφαρμογή ώστε να μη χρειάζεται πλέον να το βλέπετε. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις, επιλέξετε "Manage my home" και διαλέξτε το προϊόν που θέλετε να αφαιρέσετε. Κάντε κλικ στο "Uninstall this product".Διαβάστε περισσότερα
- Μπορείτε να ελέγχετε με τη φωνή σας τα συνδεδεμένα προϊόντα "… with Netatmo" με τους παρακάτω φωνητικούς βοηθούς: Google Assistant Siri της Apple Amazon Alexa (εκτός από τα ρολά) Yandex AlissaΔιαβάστε περισσότερα
- Το Amazon Alexa δε λάμβάνει υπόψη του τα δωμάτια που έχετε δημιουργήσει στην εφαρμογή Home + Control.Εάν θέλετε να ελέγχετε πολλά προϊόντα στο ίδιο δωμάτιο (π.χ. τα φώτα του σαλονιού) ή να ομαδοποιήσετε ένα σύνολο προϊόντων με ένα όνομα (π.χ. φώτα ισογείου), μπορείτε να δημιουργήσετε την εντολή "groups":μεταβείτε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής Amazon Alexa, επιλέξτε "Connected home", στη συνέχεια "Groups", "Add group", και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή του Amazon Alexa.Διαβάστε περισσότερα
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συνδεδεμένη βασική πρίζα Control ή τη βασική μονάδα πίνακα στο Internet:Διακόψτε την παροχή ρεύματος στη συνδεδεμένη βασική πρίζα Control ή τη βασική μονάδα πίνακα από τον κεντρικό διακόπτη και στη συνέχεια επαναφέρετε το ρεύμα και επανεκκινήστε τον Wi-Fi router σας. Εάν αυτό δε λύσει το πρόβλημα, και εφόσον έχετε ήδη διαμορφώσει χειροκίνητα τον router σας, μπορεί να σημαίνει ότι η διαμόρφωση του Router μπλοκάρει τη σύνδεση με τη συνδεδεμένη βασική πρίζα Control ή τη βασική μονάδα πίνακα. Σε αυτή την περίπτωση, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του router σας και ακολουθήστε τις οδηγίες:Βήμα 1: Στον Internet browser του υπολογιστή σας, πληκτρολογήστε την τοπική διεύθυνση του router, στην ακόλουθη μορφή, http://192.168.x.x (π.χ. http://192.168.1.1). Αυτό εμφανίζεται στο εγχειρίδιο του router.Βήμα 2: Μερικές φορές ζητείται username και password. Στους περισσότερους router αυτά είναι "admin" και "admin". Σε άλλη περίπτωση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο.Βήμα 3: Στη συνέχεια μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο interface διαμόρφωσης του router σας.Βήμα 4: Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία γονικού ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι έχετε πλήρως εξουσιοδοτήσει τη συνδεδεμένη βασική πρίζα Control ή τη βασική μονάδα πίνακα. Για να το κάνετε αυτό, ελέγξτε εάν η MAC address (δείτε: Πού μπορώ να βρω τη MAC address της συνδεδεμένης βασικής πρίζας;) περιλαμβάνεται στη λίστα των εξουσιοδοτημένων συσκευών.Βήμα 5: Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναμονής στο router σας, απενεργοποιήστε τη.Εάν ακόμα δεν μπορείτε να επανασυνδεθείτε, προχωρήστε ως ακολούθως:Βήμα 1: Αρχικά, προσπαθήστε να θέσετε μια σταθερή διεύθυνση IP στη συνδεδεμένη βασική πρίζα Control, υποδεικνύοντας τη MAC address (Πώς μπορώ να βρω τη MAC address του προϊόντος ή τον σειριακό αριθμό (serial number);). Εάν διαθέτετε Android smartphone, μπορείτε επίσης να θέσετε μια σταθερή IP στο smartphone.Σε περίπτωση που χρειάζεται, υπάρχουν εκπαιδευτικά εγχειρίδια που μπορούν να σας βοηθήσουν με αυτή τη διαμόρφωση: στον browser, πληκτρολογήστε τη μάρκα και το μοντέλο του router σας (Orange livebox, για παράδειγμα). Έπειτα γράψτε στον browser "static IP for MAC address".Βήμα 2: Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τη συγκεκριμένη θύρα της συνδεδεμένης βασικής πρίζας (Port No 25050) στο TCP, ώστε να επιτευχθεί η επικοινωνία με τον server. Βήμα 3: Έπειτα, μπορείτε να ελέγξετε τη ζώνη συχνοτήτων Wi-Fi που χρησιμοποιεί ο router. Η συνδεδεμένη βασική πρίζα ή η βασική μονάδα πίνακα δε λειτουργούν σε συχνότητα 5 GHz. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία των 2.4 GHz.Βήμα 4: Εάν το κανάλι Wi-έχει τροποποιηθεί χειροκίνητα, μπορεί να μην επιτρέπει πλέον τη βέλτιστη σύνδεση. Ελέγξτε ότι η λειτουργία "automatic selection of Wi-Fi channel" είναι ενεργοποιημένη. Βήμα 5: Τέλος, εάν το δίκτυό σας είναι εξοπλισμένο με έναν ή περισσότερους Wi-Fi repeaters, βεβαιωθείτε ότι καθένας από αυτά τα Wi-Fi access points έχει διαφορετικό όνομα (ή SSID) και ότι η συνδεδεμένη βασική πρίζα συνδεέται με εκείνο που διαθέτει το πιο ισχυρό σήμα.Διαβάστε περισσότερα
- Για να ξεκινήσετε μια συνδεδεμένη εγκατάσταση "… with Netatmo", θα πρέπει να: - διαθέτετε μια σύνδεση Wi-Fi μέσω του router σας - έχετε iPhone ή iPad ενημερωμένο με μια από τις δύο τελευταίες εκδόσεις iOS ή smartphone που να είναι συμβατό τουλάχιστον με Android 5.0 - εγκαταστήσετε το βασικό kit εγκατάστασης "...with Netatmo" (είτε με τη συνδεδεμένη βασική πρίζα Control ή με τη βασική μονάδα πίνακα) - κατεβάσετε τη δωρεάν εφαρμογή για κινητό Home + Control, η οποία θα σας επιτρέπει να διαμορφώνετε τη συνδεδεμένη σας εγκατάσταση "... with Netatmo".Διαβάστε περισσότερα
- Για να προσθέσετε ένα νέο συνδεδεμένο προϊόν "...with Netatmo" σε μια υφιστάμενη εγκατάσταση, πηγαίνετε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής Home + Control και εκκινήστε τον οδηγό εγκατάστασης "Add a product"Διαβάστε περισσότερα
- Η εφαρμογή Home + Control σας επιτρέπει να δίνετε πρόσβαση στην εγκατάστασή σας στους συγγενείς σας. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις, επιλέξτε "Manage my guests" και έπειτα "Invite a user". Θα λάβουν e-mail που θα τους προσκαλεί να αποδεχτούν την πρόσκληση. Μόλις κατεβάσουν την εφαρμογή, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σπίτι σας μέσω του smartphone τους. Μόλις προσκληθούν, θα λάβουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με το άτομο που τους προσκάλεσε (για παράδειγμα, πρόσκληση νέων χρηστών, ή αφαίρεση υφιστάμενων). Για να αφαιρέσετε την πρόσβαση από χρήστες, θα πρέπει απλώς να κάνετε κλικ στο Χ δίπλα από τον λογαριασμό που θέλετε να αφαιρεθεί. Μπορείτε ακόμα και να αφαιρέσετε και τη δική σας πρόσβαση από το σπίτι. Εάν ο δημιουργός του σπιτιού αφαιρέσει τη δική του πρόσβαση, οι επισκέπτες εξακολουθούν και έχουν τη δική τους. Με τον ίδιο τρόπο, εάν είστε ο εγκαταστάτης και αφαιρέσετε τη δική σας πρόσβαση από το σπίτι αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και τη ρύθμιση, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού θα μπορεί να λάβει την υπάρχουσα διαμόρφωση ακολουθώντας τον οδηγό εγκατάστασης στην εφαρμογή Home + Control, όταν μετακομίσει εκεί.Διαβάστε περισσότερα
- Χρειάζεται να χρησιμοποιείτε τις σωστές λέξεις για να ελέγχετε τα συνδεδεμένα προϊόντα "… with Netatmo" με τη χρήση φωνητικής εντολής μέσω του Google Assistant.Μπορείτε να βρείτε μια εκτενή λίστα παρακάτω:1- Σχετικά με τα συνδεδεμένα φώταΓια να ανάψετε / σβήσετε το φως => πείτε "Ok Google, turn on ".Για να ανάψετε / κλείσετε τα φώτα σε ένα δωμάτιο => πείτε "Ok Google, turn on ".Για να ανάψετε / σβήσετε όλα τα φώτα => πείτε "Ok Google, turn on all of the lights".Για να κάνετε ένα φως πιο φωτεινό => πείτε "Ok Google, brighten the light (*)".Για να θέσετε τη φωτεινότητα ενός φωτιστικού σε συγκεκριμένο ποσοστό => πείτε "Ok Google, set to 50%(*)".….(*) => Μόνο εφόσον η λειτουργία dimmer είναι ενεργοποιημένη. Δείτε το FAQ "Πώς λειτουργεί η επιλογή dimmer στον διακόπτη φωτισμού;".2- Σχετικά με τις συνδεδεμένες πρίζεςΓια να ανοίξετε / κλείσετε το ρεύμα στις πρίζες => πείτε "Ok Google, turn on ".….3- Σχετικά με τα προσωποποιημένα σενάριαΓια να ενεργοποιήσετε το σενάριο => πείτε "Ok Google, activate the [Scenario name]".Για να βελτιώσετε την εμπειρία σας, σας συνιστούμε να επισκεφθείτε το site υποστήριξης της Google (Google Support site): https://support.google.com/assistantΔιαβάστε περισσότερα
- Βεβαιωθείτε η λειτουργία διαμόρφωσης δεν είναι πλέον ενεργοποιημένη: τα ενδεικτικά των ενσύρματων προϊόντων πρέπει να είναι σβηστά. Εάν αυτό δε συμβαίνει, πιέστε σύντομα και κρατήστε πατημένο το κέντρο του ασύρματου γενικού διακόπτη master / ή του μπουτόν στη βασική μονάδα πίνακακαι στη συνέχεια σταματήστε να πιέζετε. Τα ενδεικτικά των ενσύρματων προϊόντων θα σβήσουν. Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη βασική πρίζα Control ή η βασική μονάδα πίνακα τροφοδοτείται σωστά και ότι το smartphone σας διαθέτει επαρκές σήμα Wi-Fi. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο "try again" του pop-up παραθύρου λάθους που εμφανίζεται. Εάν η ποιότητα του σήματος είναι χαμηλή, θα μπορείτε να δείτε τα προϊόντα μετά από έως περίπου 10 δευτερόλεπτα. Εάν ακόμα αντιμετωπίζετε πρόβλημα, θα μπορείτε να τοποθετήσετε τα προϊόντα χειροκίνητα αργότερα, από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής, επιλέγοντας "Manage my home", "Products not placed".Διαβάστε περισσότερα
- Για να συνδέσετε ένα κύκλωμα φωτισμού που να ελέγχεται από έναν τηλεχειριζόμενο διακόπτη, θα πρέπει πρώτα να αγοράσετε: ένα βασικό kit εγκατάστασης "… with Netatmo" έναν τηλεχειριζόμενο διακόπτη "… with Netatmo" ή έναν μικροδιακόπτη φωτισμού "… with Netatmo" εάν επιθυμείτε να αντικαταστήσετε έναν τηλεχειριζόμενο διακόπτη που είναι εγκατεστημένος σε κουτίΔιαβάστε περισσότερα
- Στην περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι συνδεδεμένοι διακόπτες, πρίζες και μονάδες ηλεκτρικού πίνακα "...with Netatmo" δε λειτουργούν πλέον, όπως οι συμβατικοί μη συνδεδεμένοι διακόπτες και πρίζες. Ωστόσο, τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί να λειτουργήσουν ξανά όταν το ρεύμα επανέλθει και επιστρέφουν στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν τη διακοπή. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η συνδεδεμένη βασική πρίζα Control / η βασική μονάδα πίνακα χρειάζονται κάποια λεπτά για να συνδεθούν ξανά στο Internet και να είναι προσβάσιμες μέσω της εφαρμογής.Εάν δε λειτουργεί το Internet, τα συνδεδεμένα προϊόντα σας εξακολουθούν και λειτουργούν τοπικά, καθώς και όσα λειτουργούν με μπαταρία. Ωστόσο, δε θα μπορείτε να ελέγχετε την εγκατάστασή σας μέσω της εφαρμογής Home + Control ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Η εφαρμογή Home της Apple παραμένει λειτουργική για όσο διατηρείται η τοπική σύνδεση με τον Router. Θα μπορείτε αυτόματα να βρείτε όλες τις λειτουργίες μόλις η σύνδεση Internet επανέλθει. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η συνδεδεμένη βασική πρίζα / βασική μονάδα πίνακα χρειάζονται κάποια λεπτά για να συνδεθούν ξανά.Διαβάστε περισσότερα
- Τα χωνευτά προϊόντα των σειρών διακοπτών "...with Netatmo" μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν αντικαθιστώντας τους συμβατικούς διακόπτες και πρίζες, σε κουτιά χωνευτής τοποθέτησης βάθους 40mm. Τα προϊόντα ράγας που προορίζονται για ηλεκτρικό πίνακα μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν σε κάθε συμβατικό πίνακα, ως νέα ή για να αντικαταστήσουν υφιστάμενα συμβατικά.Οι ασύρματοι διακόπτες μπορούν να τοποθετηθούν στον τοίχο, χρησιμοποιώντας τις αυτοκόλλητες ταινίες που περιέχονται στη συσκευασία. Για να προχωρήσετε με την εγκατάσταση, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες καλωδίωσης που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του προϊόντος (μπορείτε να το κατεβάσετε από το site της Legrand της χώρας σας, www.legrand.gr).Διαβάστε περισσότερα
- Η εφαρμογή Home + Control εμφανίζει ένα εκτιμώμενο κόστος της κατανάλωσης του φωτισμού και των ηλεκτρικών συσκευών σας στο τοπικό σας νόμισμα. Αυτό το εκτιμώμενο κόστος βασίζεται στο μέσο κόστος της kWh που ισχύει στη χώρα σας.Διαβάστε περισσότερα
- Εάν έχετε Google Home ηχειο, μπορείτε να το ρυθμίσετε μεσω της εφαρμογής "Google Home", που είναι διαθέσιμη σε iPhone και Android. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ακόλουθη σελίδα υποστήριξης της Google. https://support.google.com/assistantΑκόμα κι αν δεν έχετε ηχείο, αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή "Google Assistant" στο smartphone, η οποία είναι διαθέσιμη στο App Store για iOS και Google Play για Android. Αρχικά, θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι η εγκατάσταση "...with Netatmo" συνδέεται σωστά στο Internet. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε ελέγχοντας εάν η συνδεδεμένη εγκατάσταση είναι προσβάσιμη μέσω της εφαρμογής Home + Control. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:1- Εκκινήστε την εφαρμογή "Google Assistant" και επιλέξτε το μπλε κουμπί στο επάνω δεξιά σημείο της σελίδας.2- Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις και επιλέξτε το "Home Control" από τη λίστα των υπηρεσιών.3- Κάντε κλικ στο "Add devices" και επιλέξτε την υπηρεσία "Home + Control".4- Προσθέστε τη διεύθυνση email και το password του λογαριασμού σας Legrand - Netatmo - Bticino, επιλέξτε "Connect". Αφού γίνει ο συγχρονισμός, η λίστα με τους διακόπτες που έχουν προστεθεί μέσω του Home + Control, εμφανίζονται.5- Τώρα μπορείτε, εάν θέλετε, να συσχετίσετε κάθε συνδεδεμένο προϊόν με ένα δωμάτιο. Επιλέξτε το εικονίδιο με το μολύβι για να διαμορφώσετε κάθε προϊόν.6- Επιλέξτε ένα δωμάτιο από τη λίστα ή διαμορφώστε ένα νέο.7- Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι όλα τα προϊόντα της εγκατάστασης να συσχετίζονται με ένα δωμάτιο. Ο Google Assistant έχει διαμορφωθεί και τώρα μπορείτε να ελέγχετε τα φώτα, τα ρολλά και τις ηλεκτρικές σας συσκευές, χρησιμοποιώντας φωνητική εντολή.Διαβάστε περισσότερα
- Ναι, τα προσωποποιημένα σενάριά σας μπορούν να είναι άμεσα προσβάσιμα από τον Google Assistant. Δε χρειάζεται να τα δημιουργήσετε ξανά. Για παράδειγμα, χρειάζεται μόνο να πείτε "OK Google, activate the Sleep scenario", και αυτόματα θα ενεργοποιηθεί το σενάριο αυτό όπως το έχετε δημιουργήσει (πχ κλείσιμο κάποιων ή όλων των φώτων ή/και των ρολών)Διαβάστε περισσότερα
- Η βασική συνδεδεμένη πρίζα Control ή η βασική μονάδα πίνακα, μπορούν να διαμορφωθούν αποκλειστικά μέσω ενός ιδιωτικού δικτύου Wi-Fi. Δεν μπορούν να έχουν δικτυακή πρόσβαση μέσω ενός δημόσιου δικτύου Wi-Fi (hot-spot) ή μέσω ενός δικτύου χωρίς κωδικό πρόσβασης (ανοιχτό δίκτυο) ή μέσω ενός εταιρικού δικτύου Wi-Fi όπου φιλτράρονται οι θύρες. Είναι συμβατές με τα πρότυπα Wi-Fi 802.11 b/g/n E77, εφόσον οι ρυθμίσεις έχουν γίνει με ασφάλεια WEP, WPA or WPA2 Personal.Η βασική συνδεδεμένη πρίζα Control ή η βασική μονάδα πίνακα είναι επίσης συμβατές με Wi-Fi 2,4 GHz και δεν μπορούν να συνδεθούν με δίκτυο Wi-Fi 5 GHz.Διαβάστε περισσότερα
- Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει σύντομα να αντικαταστήσετε την μπαταρία στον ασύρματο διακόπτη. Η μπαταρία ενός ασύρματου διακόπτη είναι CR2032 με διάρκεια ζωής που εκτιμάται περίπου στα 8 χρόνια. Όταν χρειάζεται να την αντικαταστήσετε, θα λάβετε ειδοποίηση στο smartphone σας. Το ενδεικτικό στον ασύρματο διακόπτη θα ξεκινήσει επίσης να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα κατά τη χρήση. Σας συστήνουμε να αλλάξετε την μπαταρία εντός τριών μηνών. Για να την αντικαταστήσετε, αφαιρέστε το πλαίσιο και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποσυναρμολογήσετε τον ασύρματο διακόπτη, όπως ακριβώς περιγράφεται.Διαβάστε περισσότερα
- Μπορείτε να μοιραστείτε με άλλους χρήστες την πρόσβαση στην εγκατάστασή σας μέσω της εφαρμογής Home της Apple. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να έχουν λογαριασμό στο iCloud. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Μέσα από την εφαρμογή Home της Apple, πηγαίνετε στο μενού "Home settings" Επιλέξτε το σπίτι που επιθυμείτε να μοιραστείτε την πρόσβαση Προσκαλέστε τον νέο χρήστηΔιαβάστε περισσότερα
- Βεβαιωθείτε ότι το ενδεικτικό στο ενσύρματο προϊόν είναι πράσινο σταθερά, που αποδεικνύει ότι η εγκατάσταση βρίσκεται σε λειτουργία διαμόρφωσης. Εάν αυτό δε συμβαίνει, ξεκινήστε τη λειτουργία διαμόρφωσης, πιέζοντας το κεντρικό μπουτόν της βασικής μονάδας πίνακα ή το κέντρο του ασύρματου γενικού διακόπτη master Αναχώρησης / Άφιξης μέχρι τα ενδεικτικά τους να γίνουν σύντομα πράσινα και έπειτα να σβήσουν. Εάν ο ασύρματος διακόπτης δεν αναβοσβήνει μπλε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συσχετισμού:Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει σωστά τη γλωσσίδα προστασίας της μπαταρίας για να τροφοδοτηθεί ο ασύρματος διακόπτης με ρεύμα. Στη συνέχεια πιέστε τον ασύρματο διακόπτη για να τον ενεργοποιήσετε. Τέλος, επαναλάβετε τη διαδικασία συσχετισμού: κρατήστε πατημένο με το δάχτυλό σας το πλήκτρο στον ασύρματο διακόπτη που θέλετε να συσχετίσετε, χτυπήστε γρήγορα τρεις φορές με τον ασύρματο διακόπτη στην άκρη του ενσύρματου προϊόντος που θέλετε να ελέγχετε.Εάν θέλετε να συσχετίσετε έναν ασύρματο διακόπτη με μια έξυπνη μονάδα ηλεκτρικού πίνακα, μην ξεχάσετε να πιέσετε το κεντρικό μπουτόν της μονάδας για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να αναβοσβήσει μπλε, πριν τη χτυπήσετε με τον ασύρματο διακόπτη.Διαβάστε περισσότερα
- Στην εφαρμογή Home + Control, πηγαίνετε στις ρυθμίσεις και επιλέξτε "Manage my home", διαλέξτε το προϊόν που θέλετε να μεταφέρετε σε άλλο δωμάτιο, κάντε κλικ στο "Move this product in another room" και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.Διαβάστε περισσότερα
- Μέσω του iPhone, iPad ή iPod Touch, πηγαίνετε στις ρυθμίσεις, προχωρήστε προς τα κάτω στο μενού και επιλέξτε Home + Control> allow access to data.Διαβάστε περισσότερα
Πώς μπορώ να αφαιρέσω την πρόσβαση στην εγκατάστασή μου "… with Netatmo" στην εφαρμογή Amazon Alexa;
Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή web της Alexa (https://alexa.amazon.fr) για να αφαιρέσετε την πρόσβαση στο έξυπνο σπίτι "... with Netatmo".Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:1 - στο βασικό μενού, επιλέξτε "Skills",2 - επιλέξτε "Legrand Home + Control" και κάντε κλικ στο "deactivate skill",3 - στο βασικό μενού, επιλέξτε "Connected home" και κάντε κλικ στο "Forget" ανά συσκευή ή διαφορετικά "Forget all" (Σημ. Όλα τα προϊόντα Legrand ή άλλα εμπορικά σήματα που συνδέονται με το Amazon Alexa θα αφαιρεθούν).Η πρόσβασή σας στο έξυπνο σπίτι μέσω του Amazon Alexa έχει αφαιρεθεί.Διαβάστε περισσότερα- Εάν η εφαρμογή Home + Control δείχνει το μήνυμα "Disconnected gateway power outlet" ή "Disconnected gateway module": Αρχικά ελέγξτε ότι η εγκατάσταση δεν είναι σε λειτουργία διαμόρφωσης. Βεβαιωθείτε ότι τα ενδεικτικά των ενσύρματων προϊόντων της εγκατάστασης δεν είναι πράσινα σταθερά. Εάν συμβαίνει αυτό, πιέστε σύντομα το κέντρο του ασύρματου γενικού διακόπτη master Αναχώρησης / Άφιξης ή το μπουτόν ρύθμισης της βασικής μονάδας πίνακα, για να βγείτε από τη λειτουργία διαμόρφωσης. Ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις της συνδεδεμένης βασικής πρίζας ή της βασικής μονάδας πίνακα. Επανεκκινήστε τον router σας Εάν υπάρχουν διαφορετικά Wi-Fi access points (repeater, amplifier, extender) στο δίκτυό σας, φροντίστε να ορίσετε διαφορετικό όνομα (SSID) για κάθε access point. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη βασική πρίζα ή η βασική μονάδα πίνακα έχουν διαμορφωθεί για να συνδέονται στο access point με το ισχυρότερο σήμα. Αδύναμο σήμα Wi-Fi: βεβαιωθείτε ότι το σήμα Wi-Fi που φτάνει στη συνδεδεμένη βασική πρίζα ή τη βασική μονάδα πίνακα είναι αρκετά ισχυρό. Για να το ελέγξετε, τεστάρετε την ποιότητα λήψης σήματος Wi-Fi μέσω ενός smartphone, το οποίο βρίσκεται κοντά στη συνδεδεμένη βασική πρίζα.Μερικές συμβουλές:1. Ελέγξτε την απόσταση ανάμεσα στον router και τη συνδεδεμένη βασική πρίζα Control ή τη βασική μονάδα πίνακα. Οι τοίχοι και ορισμένες επιφάνειες μπορούν να απορροφήσουν το ασύρματο σήμα. Για να βελτιώσετε τη συνδεσιμότητα, συνιστάται η εγκατάσταση ενός Wi-Fi repeater στο δωμάτιο όπου θέλετε να εγκαταστήσετε το προϊόν σας2. ΔΕ συνιστούμε τις ακόλουθες τοποθεσίες για τη συνδεδεμένη βασική πρίζα Control ή τη βασική μονάδα πίνακα: Πίσω από την τηλεόραση Δίπλα σε ενυδρείο Μέσα ή επάνω σε μεταλλικό αντικείμενο Σε κλειστό ντουλάπι Κοντά σε πολλά ηλεκτρικά καλώδια Δίπλα σε άλλη ασύρματη συσκευή3. Εάν διαθέτετε μια από τις παρακάτω συσκευές στο σπίτι σας, σβήστε τις προσωρινά και ελέγξτε εάν η σύνδεση επανήλθε (μπορεί να διαρκέσει έως 15 λεπτά) : Laptop, tablet, smartphone… Εκτυπωτή, ηχείο ή άλλη ασύρματη συσκευή IP video camera Φούρνος μικροκυμάτων (on)Εάν η κατάσταση βελτιώθηκε, προσπαθήστε να αυξήσετε την απόσταση ανάμεσα στα προϊόντα και τη σχετική συσκευή. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση τους.Διαβάστε περισσότερα
- Για να αποκτήσετε μια συνδεδεμένη πρίζα, θα πρέπει πρώτα να αγοράσετε: - 1 βασικό kit εγκατάστασης - 1 συνδεδεμένη πρίζα + 1 ή περισσότερους ασύρματους διακόπτες (εάν θέλετε να την ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε και από τους διακόπτες )Διαβάστε περισσότερα
- Τα συνδεδεμένα προϊόντα επικοινωνούν μεταξύ τους ασύρματα και το κάθε ενσύρματο προϊόν μεταδίδει το σήμα. Δεν είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε τα προϊόντα κοντά στη συνδεδεμένη βασική πρίζα Control ή τη βασική μονάδα πίνακα. Απλά, επιβεβαιώστε ότι η απόσταση ανάμεσα σε δύο ενσύρματα προϊόντα στην εγκατάσταση "...with Netatmo" δεν υπερβαίνει τα 10 μέτρα.Οι ασύρματοι διακόπτες μπορούν να ελέγχουν προϊόντα που δε βρίσκονται στην άμεση εμβέλειά τους. Απλά επιβεβαιώστε ότι ο ασύρματος διακόπτης έχει τοποθετηθεί σε λιγότερο από 10 μέτρα από το κοντινότερο ενσύρματο προϊόν "...with Netatmo". Για να βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος διακόπτης βρίσκεται κοντά στην εγκατάσταση, κρατήστε τον στην επιθυμητή θέση και ελέγξτε ότι λειτουργεί πριν τον ασφαλίσετε.Διαβάστε περισσότερα
- Η εφαρμογή Home + Control σας επιτρέπει να ελέγξετε όσα σπίτια επιθυμείτε από έναν και μόνο λογαριασμό. Για να ελέγξετε μια υφιστάμενη συνδεδεμένη εγκατάσταση, χρειάζεται απλά να ζητήσετε από κάποιον χρήστη να σας προσκαλέσει. Μόλις προσκληθείτε σε ένα σπίτι, έχετε τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης με το άτομο που σας προσκάλεσε.Για να ρυθμίσετε μια νέα εγκατάσταση, απλώς μεταβείτε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής Home + Control και επιλέξτε "Install a new home".Διαβάστε περισσότερα
- Στην περίπτωση που έχετε περισσότερες συνδεδεμένες εγκαταστάσεις "… with Netatmo" που συσχετίζονται στον ίδιο λογαριασμό Legrand - Netatmo - Bticino, όλοι οι συνδεδεμένοι διακόπτες και πρίζες των εγκαταστάσεων είναι προσβάσιμοι από τον Google Assistant χωρίς να υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στις εγκαταστάσεις.Εάν θέλετε να ελέγχετε μια συγκεκριμένη συνδεδεμένη εγκατάσταση "… with Netatmo" στον Google Assistant, θα πρέπει να συσχετίσετε τον Google Assistant με έναν λογαριασμό Legrand - Netatmo - Bticino που συνδέεται αποκλειστικά με αυτή την εγκατάσταση.Για την εφαρμογή Home + Control, θα πρέπει:Να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό Legrand - Netatmo - Bticino που θα τον συσχετίσετε αποκλειστικά με αυτή την εγκατάσταση. Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις στην εφαρμογή Home + Control και προσκαλέστε τον εαυτό σας να μοιραστεί αυτή τη συνδεδεμένη εγκατάσταση με άλλο λογαριασμό Legrand - Netatmo - Bticino του οποίου η διεύθυνση δε χρησιμοποιείται. Δείτε το FAQ "Πώς μπορώ να μοιραστώ την πρόσβαση στην εγκατάστασή μου με άλλους χρήστες;".Ένας άλλο τρόπος είναι να αφαιρέσετε την πρόσβαση στις άλλες εγκαταστάσεις που συσχετίζονται με αυτό τον λογαριασμό και διατηρήστε μόνο την εγκατάσταση που θέλετε να ελέγχετε μέσω του Google Assistant. Επιλέξτε στην εφαρμογή το σπίτι που θέλετε να αφαιρέσετε και στις ρυθμίσεις, επιλέξτε "Manage my guests", στη συνέχεια αφαιρέστε τον λογαριασμό πατώντας στο Χ που αντιστοιχεί στη συνδεόμενη διεύθυνση email.Διαβάστε περισσότερα
- Για να αφαιρέσετε τη συνδεδεμένη εγκατάσταση "… with Netatmo" από τον Google Assistant, θα πρέπει να αφαιρέσετε την υπηρεσία "Home + Control". Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:1- Εκκινήστε την εφαρμογή "Google Assistant" και επιλέξτε το μπλε κουμπί στην επάνω δεξιά πλευρά της σελίδας.2- Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις και επιλέξτε το "Home Control" στη λίστα των υπηρεσιών.3- Επιλέξτε "Manage accounts" από το μενού στην επάνω δεξιά πλευρά της σελίδας.4- Επιλέξτε τις συσχετιζόμενες υπηρεσίες "Home + Control" και έπειτα "unlink account".5- Επιβεβαιώστε, επιλέγοντας "Unlink" ακόμα μια φορά.Η συνδεδεμένη σας εγκατάσταση "… with Netatmo" δεν μπορεί πλέον να είναι προσβάσιμη από τον Google Assistant.Διαβάστε περισσότερα
- Η χρήση της φωνητικής εντολής των συνδεδεμένων διακοπτών φωτισμού και συνδεδεμένων πριζών "... with Netatmo" μέσω του Amazon Alexa απαιτεί τη χρήση των σωστών λέξεων.Παρακάτω θα βρείτε μια ενδεικτική λίστα:Εντολές για προϊόνΠρίζες και φώτα"Alexa, turn on the coffee machine""Alexa, turn off the camera""Alexa, set the light brightness to 30%"Εντολές για δωμάτιο"Alexa, turn on the kitchen""Alexa, turn off the kitchen"Εντολές σεναρίου"Alexa, activate Away""Alexa, activate Sleep"Για περισσότερες πληροφορίες, σας συνιστούμε να επισκεφθείτε το site της Amazon.Διαβάστε περισσότερα
- Για να διαμορφώσετε εκ νέου το Wi-Fi της εγκατάστασής σας, πηγαίνετε στις ρυθμίσεις στην εφαρμογή Home + Control, επιλέξτε "Manage my home", "gateway power outlet / module", "Configure the Wi-Fi". Στη συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα των οδηγιών που παρέχονται από την εφαρμογή.Διαβάστε περισσότερα
- Μπορείτε να ελέγξετε έως 100 "...with Netatmo" ενσύρματα και ασύρματα προϊόντα σε μία εγκατάσταση .Εάν η εγκατάστασή σας περιλαμβάνει επίσης συνδεδεμένα ρολά Somfy iO & RTS (με Tahoma/Connexoon), ασύρματα ρολά Bubendorff (μέσω του στοιχείου σύνδεσης iDiamant with Netatmo), η θερμοστάτη Smarther with Netatmo, αυτά τα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω περιορισμό.Διαβάστε περισσότερα
- Βασική συνδεδεμένη πρίζα Control Αφαιρέστε το πλαισιο από τη βασική συνδεδεμένη πρίζα Control, καθώς και τον δακτύλιο που βρίσκεται γύρω από τον άξονα της πρίζας Με μια οδοντογλυφίδα, βρείτε το μπουτόν που βρίσκεται στο κάτω μέρος της πρίζας δίπλα στην ένδειξη "Star wheel" Πιέστε και κρατήστε πατημένο το μπουτόν "Star wheel" χρησιμοποιώντας την οδοντογλυφίδα (για περίπου 10 δευτερόλεπτα) μέχρι το ενδεικτικό στη βασική συνδεδεμένη πρίζα Control να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα σύντομα και έπειτα σταματήστε αμέσως να πιέζετε. Βασική μονάδα πίνακα: Με μια οδοντογλυφίδα βρείτε το μπουτόν ρύθμισης που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της βασικής μονάδας πίνακα δίπλα στην ένδειξη "Star wheel" Πιέστε και κρατήστε πατημένο το μπουτόν "Star wheel" χρησιμοποιώντας την οδοντογλυφίδα (για περίπου 10 δευτερόλεπτα) μέχρι το ενδεικτικό στη Βασική μονάδα πίνακα να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα σύντομα και έπειτα σταματήστε αμέσως να πιέζετε. Με αυτή την ενεργεια, ο κωδικός του HomeKit, καθώς και η σύνδεση Wi-Fi έχουν γίνει reset.Πηγαίνετε στην εφαρμογή Home + Control, αναδιαμορφώστε τις ρυθμίσεις Wi-Fi που έχουν επανεκκινήσει και ξανακάνετε την εγκατάσταση.Διαβάστε περισσότερα
- Η πληροφορία σχετικά με το επίπεδο της μπαταρίας των ασύρματων διακοπτών βρίσκεται στην εφαρμογή Home + Control: μεταβείτε στις ρυθμίσεις, επιλέξτε "Manage my home", στη συνέχεια "wireless switches". Επιλέξτε έναν ασύρματο διακόπτη για να ελέγξετε την μπαταρία.Διαβάστε περισσότερα
- Αναγκάστε την εφαρμογή Home + Control να κλείσει και βεβαιωθείτε ότι δε λειτουργεί πλέον στο παρασκήνιο.Διακόψτε την τροφοδοσία της συνδεδεμένης βασικής πρίζας Control ή της βασικής μονάδας πίνακα για 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επαναφέρετε το ρεύμα. Ανοίξτε την εφαρμογή Home + Control, επιλέξτε ‘’install a new home’’ και ξεκινήστε ξανά τη λειτουργία διαμόρφωσης. Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη βασική πρίζα Control ή η βασική μονάδα πίνακα ανάβει σύντομα με πράσινο χρώμα όταν πιέζετε το κέντρο του ασύρματου γενικού διακόπτη Αναχώρησης / Άφιξης ή το μπουτόν της βασικής μονάδας πίνακα και ακολουθήστε τις οδηγίες.Διαβάστε περισσότερα
- Χρειάζεται να έχετε εγκαταστήσει και συνδέσει στο Internet ένα προϊόν της Amazon (ηχείο από την γκάμα Amazon Echo ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή συμβατή με το Amazon Alexa). Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε τα διαθέσιμα σεμινάρια στην ιστοσελίδα της Amazon.Χρειάζεται να κατεβάσετε την εφαρμογή Amazon Alexa που είναι διαθέσιμη στα App Store ή Play Store.Για να συσχετίσετε το Home + Control στο Amazon Alexa, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:Στις ρυθμίσεις της εφαρμογής, επιλέξτε "Skills"Χρησιμοποιήστε τη μηχανή αναζήτησης για να βρείτε την εφαρμογή "Home + Control" και επιλέξτε τηΕνεργοποιήστε την εφαρμογή και συμπληρώστε τις λεπτομέρειες εισόδου για τον λογαριασμό Legrand που διαθέτετεΜόλις ολοκληρώσετε τον συσχετισμό με επιτυχία, κάντε κλικ στο "detect devices"Μπορείτε να εντοπίσετε τις συσκευές σας όποτε το επιθυμείτε: στις ρυθμίσεις, επιλέξτε "connected home" και add a deviceΌλα τα συνδεδεμένα προϊόντα στο σπίτι σας είναι τώρα διαθέσιμα και μπορείτε να τα ελέγχετε με το ηχείο Amazon EchoΔιαβάστε περισσότερα
- Τα προϊόντα με κόκκινο ενδεικτικό δεν είναι ακόμα διαμορφωμένα στην εγκατάστασή σας. Ακολουθήστε ξανά τα ακόλουθα βήματα: - διακόψτε την παροχή ρεύματος με τον κεντρικό διακόπτη και περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα - επαναφέρετε το ρεύμα με τον γενικό διακόπτη - πιέστε το κέντρο του ασύρματου γενικού διακόπτη master ή το μπουτόν ρύθμισης της βασικής μονάδας πίνακα μέχρι το ενδεικτικό να γίνει σύντομα πράσινο και έπειτα να σβήσει. - περιμένετε ώσπου το ενδεικτικό του συγκεκριμένου ενσύρματου προϊόντος να αλλάξει σε πράσινο σταθερά.Διαβάστε περισσότερα
- Μόλις ολοκληρωθεί η φυσική εγκατάσταση, μπορείτε να δοκιμάσετε τα προκαθορισμένα σενάρια "Home", "Away","Wake-up", "Sleep", τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τους ασύρματους διακόπτες Αναχώρησης / Άφιξης και Αφύπνισης / Ύπνου.Βάσει προεπιλογής: Τα σενάρια "Home" και "Wake-up" ενεργοποιούν όλες τις πρίζες. Τα σενάρια "Away" και "Sleep" κλείνουν όλα τα φώτα. Το σενάριο "Home" ανοίγει όλα τα ρολά. Το σενάριο "Away" κλείνει όλα τα ρολά.Επίσης, μπορείτε να προσωποποιήσετε αυτά τα σενάρια μέσω της εφαρμογής Home + Control. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής και επιλέξτε "Scenarios".Διαβάστε περισσότερα
- Τα προϊόντα ελέγχου ρολών "...with Netatmo" είναι συμβατά με ρολά με μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό stop, που ελέγχονται από έναν συμβατικό ενσύρματο διακόπτη ρολών. Σημαντικό επίσης ειναι ότι απαιτείται η σύνδεση καλωδίου ουδετέρου. Επίσης, μπορείτε να ελέγχετε μέσω της εφαρμογής Home+ Control, τα συνδεδεμένα ρολά iO & RTS της Somfy (με το Tahoma/Connexxoon) ή τα ασύρματα ρολά της Bubendorff (μέσω του βασικού kit εγκατάστασης iDiamant with Netatmo).Διαβάστε περισσότερα
- Τα ενδεικτικά των ενσύρματων προϊόντων είναι σταθερά με πράσινο χρώμα καθόλη τη διάρκεια της διαμόρφωσης. Σβήνουν μόλις η λειτουργία διαμόρφωσης τερματιστεί αυτόματα μετά από 15 λεπτά. Για να επανεκκινήσετε τη λειτουργία διαμόρφωσης, πιέστε το κέντρο του μπουτόν του ασύρματου γενικού διακόπτη master Αναχώρησης / Άφιξης ή το μπουτόν ρύθμισης στο μπροστινό μέρος της βασικής μονάδας πίνακα, μέχρι τα ενδεικτικά τους να γίνουν σύντομα πράσινα και έπειτα σταματήστε να πιέζετε. Τα ενδεικτικά των ενσύρματων προϊόντων ανάβουν με πράσινο χρώμα σταθερά. Μπορείτε να συνεχίσετε με τη διαμόρφωση της εγκατάστασή σας.Διαβάστε περισσότερα
- Η αναβάθμιση των προϊόντων γίνεται αυτόματα εφόσον η εγκατάσταση συνδέεται στο Internet. Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία, η εγκατάστασή σας (βασική συνδεδεμένη πρίζα Control / βασική μονάδα πίνακα και όλα τα προϊόντα) θα πρέπει να έχει συνδεθεί στο Internet για τουλάχιστον 24 ώρες.Διαβάστε περισσότερα
- Για να συγχρονίσετε τα νέα προϊόντα στην εφαρμογή Home + Control, πείτε στο ηχείο Google Home "Ok Google, synchronize my products", ή μετακινηθείτε προς τα κάτω στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Google Home App για να κάνετε αναγκαστική αναβάθμιση. Τα νέα σας προϊόντα θα πρέπει τώρα να είναι διαθέσιμα. Εάν δε συμβαίνει αυτό, ακολουθήστε τα 2 βήματα:1- Αφαιρέστε την υπηρεσία Legrand Home + Control: δείτε το FAQ "Πώς μπορώ να αφαιρέσω πρόσβαση από την εγατάσταση "… with Netatmo" στον Google Assistant;".2- Δημιουργήστε ξανά την υπηρεσία Legrand Home + Control: δείτε το FAQ "Πώς μπορώ να διαμορφώσω τον "Google Assistant" για να ελέγχω τις συνδεδεμένες συσκευές στο σπίτι μου;"Διαβάστε περισσότερα
- Ναι, τα προσωποποιημένα σας σενάρια είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής Amazon Alexa. Δε χρειάζεται να τα ρυθμίσετε ξανά. Για παράδειγμα, πρέπει να πείτε μόνο "Alexa, activate Sleep" και το σενάριο sleep θα ενεργοποιηθεί (κλείσιμο κάποιων / όλων των φώτων ή/και των ρολών )Διαβάστε περισσότερα
- Η εφαρμογή Home + Control μπορεί να γίνει dowload από το Google Play . Από τον Μάιο 2020 κάποια μοντέλα smartphone δεν ειναι πλέον πιστοποιημένα από την Google και συνεπώς δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις Google Mobile Services και συνεπώς ούτε το Google Play . Η εφαρμογή Home + Control χρησιμοποιεί ένα σετ από τις υπηρεσίες Google για να λειτουργήσει και συνεπώς δεν είναι συμβατή με κάποιο άλλο είδος εφαρμογών και υπηρεσιών . Τα μοντέλα για τα οποία η εφαρμογή μας δεν ειναι συμβατή είναι τα ακόλουθα : Huawei P40Huawei P40 LiteHuawei P40 Lite 5GHuawei P40 Lite EHuawei P40 Pro+Huawei P40 Pro Huawei Mate 30 ProHuawei Mate 30 Honor 9X ProHonor View 30 ProHonor View 30Διαβάστε περισσότερα
- Εάν κάνατε την αρχική εγκατάσταση με iPhone, η διαδικασία ενσωματώνεται κατά τη διαμόρφωση. Εάν η εγκατάσταση έγινε με Android smartphone, μεταβείτε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής Home + Control και επιλέξτε "Manage my home" > "Gateway power outlet / module" > " Configure HomeKit". Ακολουθήστε τις οδηγίες.Διαβάστε περισσότερα