Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κάλυμμα + πλαίσιο inox για στάνταρντ ενδοδαπέδιο κουτί για συσκευές καλωδίωσης 8 στοιχείων κάθετα ή 12 στοιχείων οριζόντια.

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ Legrand

Κάλυμμα + πλαίσιο inox για στάνταρντ ενδοδαπέδιο κουτί για συσκευές καλωδίωσης 8 στοιχείων κάθετα ή 12 στοιχείων οριζόντια.

ΚΩΔ. 088003 EAN. 3414970754967

Κάλυμμα + πλαίσιο επιτρέπει την πρόσβαση και τη σύνδεση με τις υποδοχές τροφοδοσίας, ELV και DATA που περιλαμβάνονται στο στάνταρντ κουτί δαπέδου και το κλείσιμό του με συνδεδεμένα καλώδια με απόλυτη ασφάλεια.

Εγγύηση 2 χρόνια
153,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Cover model Rectangular
Number of device cups 1
Housing material Stainless steel
With opening carpeting Yes
Depth of flooring recess 8 mm
Protective frame carpeting Yes
Colour Grey
Suitable for subfloor duct Yes
Suitable for hollow floor Yes
Suitable for double floor built-in Yes
Suitable for wet cleaning Yes
Outer width 203 mm
Outer length 286 mm
Length built-in dimension 264 mm
Width built-in dimension 181 mm
Min. built-in depth 68 mm

Έντυπα

3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F03331EN-02.pdf pdf (4.4 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE09677AA-03.pdf pdf (2.3 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F03334EN-02.pdf pdf (7.03 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
7 έντυπα
3D Autocad
3D_LG-088003.stp ifc (9.28 Mo)
1 έντυπο
PEP
LGRP-00109-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)