![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088080-WEB-R.jpg)
Universal ρυθμιζόμενο χωνευτό κουτί για μπετόν (πάχους από 55mm)
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Universal ρυθμιζόμενο χωνευτό κουτί για μπετόν (πάχους από 55mm)
ΚΩΔ. 088080
EAN.
3414970755650
To universal κουτί επιτρέπει την κράτηση μιας θέσης στο σκυρόδεμα που πρόκειται να χυθεί, προκειμένου να εγκατασταθεί ένα κουτί δαπέδου (τυπική, χωνευτή ή στρογγυλή έκδοση) μόλις στεγνώσει το σκυρόδεμα.
Εγγύηση 2 χρόνια
190,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal dimension | 353 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 55 mm |
Levelling range | 55-250 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
Suitable for subfloor duct overhead closed | Yes |
Duct height | 25-48 mm |
Duct width | 75-353 mm |
Built-in opening for floor column | No |
---|---|
Built-in opening for built-in unit | Square |
Number of appliances to build in | 12 |
Material side wall | Steel |
Suitable for placing of sealing | No |
Decoupling possibility cover from base unit | Yes |
Bottom plate | No |
Έντυπα
4 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ