Κενό κάλυμμα - Λευκό -2 στοιχείων
MOSAIC
Legrand
Κενό κάλυμμα - Λευκό -2 στοιχείων
ΚΩΔ. 077071
EAN.
3245060770716
Mosaic™ μηχανισμοί προγραμματιμού- Πρίζα ξυρίσματος, καρτοδιακόπτης, προστατευτικό υπέρτασης, κουδούνια, έξοδοι καλωδίων -Κενό κάλυμμα -Για μηχανισμούς Mosaic- Λευκό -2 στοιχείων
Εγγύηση 2 χρόνια
3,53 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 45 mm |
---|---|
Construction type lens | Square |
Height | 45 mm |
Depth | 24.5 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
Width opening | 0 mm |
Height opening | 0 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP41 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Πιστοποιητικό
IRAM-DC-E-E100-006.1C1
(1.11 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_700568
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ