![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088039-WEB-R.jpg)
Βάση κενή για ενδοδαπέδιο κουτί 8 στοιχείων κάθετα ή 12 οριζόντια
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Βάση κενή για ενδοδαπέδιο κουτί 8 στοιχείων κάθετα ή 12 οριζόντια
ΚΩΔ. 088039
EAN.
3414970755322
Η μονάδα πρόσβασης επιτρέπει μια τεχνική πρόσβαση στο δάπεδο (για συντήρηση, για παράδειγμα). Να συσχετιστεί με κάλυμμα + επένδυση στάνταρντ κουτιού δαπέδου.
Εγγύηση 2 χρόνια
43,09 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Stainless steel |
Surface protection housing | Chromium-plated |
With opening carpeting | No |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Other |
Suitable for subfloor duct | No |
Suitable for hollow floor | Yes |
---|---|
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | No |
Outer width | 198.3 mm |
Outer length | 281.3 mm |
Length built-in dimension | 264 mm |
Width built-in dimension | 181 mm |
Min. built-in depth | 62.2 mm |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ